BD12 13 - Rotating shaft - one end step, one end inner screw type
HEFA
27-rotating_shaft
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/27-rotating_shaft/bd12-13.prj},{NB=BD12GU-D6-L20-F2-d2-N3},{CODE=BD12GU},{TYPE=Spanner-less-groove},{DT=D tolerance h7},{MAT=0Cr18Ni9},{MAT1=SUS304},{SUR=-},{D=6.0},{L=20.0},{F=2.0},{DD=2},{N=3.0},{SL=0},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types
ⁿ/ₐ
DT
D tolerance
ⁿ/ₐ
MAT
Material_(international)
ⁿ/ₐ
MAT1
Material_(solar)
ⁿ/ₐ
SUR
Surface_treatment
ⁿ/ₐ
DH7T
[mm]
DG6T
[mm]
W
[mm]
B
b
[mm]
BD12HF-D6-L20-F2-d2-N3
BD12HF-D6-L20-F2-d2-N3
BD12HF
Spanner-less-groove
D tolerance h7
45
C45C
Blackening
0/-0.012
0
0
0
BD12HN-D6-L20-F2-d2-N3
BD12HN-D6-L20-F2-d2-N3
BD12HN
Spanner-less-groove
D tolerance h7
45
C45C
Electroless_nickel_platin...
0/-0.012
0
0
0
BD12HU-D6-L20-F2-d2-N3
BD12HU-D6-L20-F2-d2-N3
BD12HU
Spanner-less-groove
D tolerance h7
0Cr18Ni9
SUS304
-
0/-0.012
0
0
0
BD12GF-D6-L20-F2-d2-N3
BD12GF-D6-L20-F2-d2-N3
BD12GF
Spanner-less-groove
D tolerance h7
45
C45C
Blackening
0/-0.012
0
0
0
BD12GN-D6-L20-F2-d2-N3
BD12GN-D6-L20-F2-d2-N3
BD12GN
Spanner-less-groove
D tolerance h7
45
C45C
Electroless_nickel_platin...
0/-0.012
0
0
0
BD12GU-D6-L20-F2-d2-N3
BD12GU-D6-L20-F2-d2-N3
BD12GU
Spanner-less-groove
D tolerance h7
0Cr18Ni9
SUS304
-
0/-0.012
0
0
0
BD13HF-D6-L20-F2-d2-N3-SL...
BD13HF-D6-L20-F2-d2-N3-SL...
BD13HF
Socket_with_wrench
D tolerance g6
45
C45C
Blackening
0
-0.004/-0.012
5
10
BD13HN-D6-L20-F2-d2-N3-SL...
BD13HN-D6-L20-F2-d2-N3-SL...
BD13HN
Socket_with_wrench
D tolerance g6
45
C45C
Electroless_nickel_platin...
0
-0.004/-0.012
5
10
BD13HU-D6-L20-F2-d2-N3-SL...
BD13HU-D6-L20-F2-d2-N3-SL...
BD13HU
Socket_with_wrench
D tolerance g6
0Cr18Ni9
SUS304
-
0
-0.004/-0.012
5
10
BD13GF-D6-L20-F2-d2-N3-SL...
BD13GF-D6-L20-F2-d2-N3-SL...
BD13GF
Socket_with_wrench
D tolerance g6
45
C45C
Blackening
0
-0.004/-0.012
5
10
BD13GN-D6-L20-F2-d2-N3-SL...
BD13GN-D6-L20-F2-d2-N3-SL...
BD13GN
Socket_with_wrench
D tolerance g6
45
C45C
Electroless_nickel_platin...
0
-0.004/-0.012
5
10
BD13GU-D6-L20-F2-d2-N3-SL...
BD13GU-D6-L20-F2-d2-N3-SL...
BD13GU
Socket_with_wrench
D tolerance g6
0Cr18Ni9
SUS304
-
0
-0.004/-0.012
5
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ANL_010 - Lock nuts requiring a keyway (inch)
SKF
03.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성