您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
BCR - 橡胶密封深沟球轴承
上隆SAMLO
轴承
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/bearings/bcr.prj},{NB=BCR-A20-D42},{TYPECODE=BCR},{A=20},{D=42},{B=12.0},{R0=0.60},{CR=9.40},{COR=5.00},{RPM=11000},{D0A1=24.0},{D0A2=26.0},{DA=38.0},{R=0.6},{MASS=69},{CATALOG=bcr.jpg}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
R0
R(最小)
ⁿ/ₐ
CR
基本额定动负载
[kN]
COR
基本额定静负载
[kN]
RPM
容许转速rpm(参考)
ⁿ/ₐ
D0A1
da(最小)
[mm]
D0A2
da(最大)
[mm]
DA
Da(最大)
ⁿ/ₐ
R
R(最大)
[mm]
MASS
重量
[g]
BCR-A10-D19
BCR
10
19
5.0
0.30
1.72
0.84
24000
12.0
12.0
17.0
0.3
5
BCR-A10-D22
BCR
10
22
6.0
0.30
2.70
1.27
22000
12.0
13.0
20.0
0.3
9
BCR-A10-D26
BCR
10
26
8.0
0.30
4.55
1.96
22000
12.0
13.5
24.0
0.3
19
BCR-A10-D30
BCR
10
30
9.0
0.60
5.10
2.39
18000
14.0
16.0
26.0
0.6
32
BCR-A10-D35
BCR
10
35
11.0
0.60
8.10
3.45
17000
14.0
16.5
31.0
0.6
52
BCR-A12-D21
BCR
12
21
5.0
0.30
1.92
1.04
20000
14.0
14.0
19.0
0.3
6
BCR-A12-D24
BCR
12
24
6.0
0.30
2.89
1.46
20000
14.0
15.0
22.0
0.3
11
BCR-A12-D28
BCR
12
28
8.0
0.30
5.10
2.37
18000
14.0
16.0
26.0
0.3
21
BCR-A12-D32
BCR
12
32
10.0
0.60
6.10
2.75
17000
16.0
17.0
28.0
0.6
37
BCR-A12-D37
BCR
12
37
12.0
1.00
9.70
4.20
16000
17.0
18.0
32.0
1.0
60
BCR-A15-D24
BCR
15
24
5.0
0.30
2.07
1.26
17000
17.0
17.0
22.0
0.3
7
BCR-A15-D28
BCR
15
28
7.0
0.30
3.65
2.00
17000
17.0
17.5
26.0
0.3
16
BCR-A15-D32
BCR
15
32
9.0
0.30
5.60
2.83
15000
17.0
19.0
30.0
0.3
31
BCR-A15-D35
BCR
15
35
11.0
0.60
7.75
3.60
14000
19.0
20.0
31.0
0.6
45
BCR-A15-D42
BCR
15
42
13.0
1.00
11.40
5.45
13000
20.0
22.5
37.0
1.0
83
BCR-A17-D26
BCR
17
26
5.0
0.30
2.63
1.57
15000
19.0
19.0
24.0
0.3
7
BCR-A17-D30
BCR
17
30
7.0
0.30
4.65
2.58
15000
19.0
20.0
28.0
0.3
18
BCR-A17-D35
BCR
17
35
10.0
0.30
6.80
3.35
13000
19.0
21.0
33.0
0.3
39
BCR-A17-D40
BCR
17
40
12.0
0.60
9.60
4.60
12000
21.0
23.0
36.0
0.6
66
BCR-A17-D47
BCR
17
47
14.0
1.00
13.60
6.65
11000
22.0
25.5
42.0
1.0
113
BCR-A20-D32
BCR
20
32
7.0
0.30
4.00
2.47
13000
22.0
22.0
30.0
0.3
17
BCR-A20-D37
BCR
20
37
9.0
0.30
6.40
3.70
12000
22.0
24.0
35.0
0.3
36
BCR-A20-D42
BCR
20
42
12.0
0.60
9.40
5.00
11000
24.0
26.0
38.0
0.6
69
BCR-A20-D47
BCR
20
47
14.0
1.00
12.80
6.65
11000
25.0
28.0
42.0
1.0
106
BCR-A20-D52
BCR
20
52
15.0
1.10
15.90
7.90
10000
26.5
28.0
45.5
1.0
145
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BBJ6800_6210-2RZS - 深沟球轴承·带橡胶密封圈型·带油脂型·非接触式/接触式
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Contact Sealed 2RS
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
BCB - 调心球轴承
上隆SAMLO
24.03.2023
SB6000DDU,SB6200DDU,SB6001DDU,SB6201DDU,SB6002DDU,SB6202DDU,SB6003DDU,SB620...
Misumi
31.05.2023
BCA/BCAS - 深沟球轴承
上隆SAMLO
24.03.2023
BB1_001_101 - Deep groove ball bearings
SKF
29.05.2024
STJ - 内六角杯头凸肩螺栓
上隆SAMLO
24.03.2023
UKB6_ _ _ZZ , PTN6_ _ _ZZ, PKB6_ _ _ZZ - SUS304滚珠轴承-耐水性/非磁性型
Misumi
30.06.2021
GB/T276-94 60000-LS - 滚动轴承 深沟球轴承 外形尺寸
Chinese Manufacturers
21.05.2014
23800 - 单列 FAG 深沟球轴承
norelem
30.05.2024
LMF-LUU-MX - 自润滑轴承系列
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
SKF®-ZYLINDERROLG-1R-NU-NJ - 圆柱滚子轴承SKF®,单列,内径15至50毫米,内部游隙CN和C3
MÄDLER
26.04.2024
SKF®-RKULG-20-50-CN-C6 - 深沟球轴承 SKF
MÄDLER
26.04.2024
PKB625ZZ, PKB626ZZ, PKB628ZZ, PKB6000ZZ, PKB6001ZZ, PKB6002ZZ, PKB6003ZZ, P...
Misumi
30.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表