BCN25-1000-700-8
Bel Fuse
Power Solutions
bcn25_1000_700_8
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/bcn25_1000_700_8/bcn25_1000_700_8.prj},{NB=BCN25-1000-700-8},{PN=BCN25-1000-700-8},{DESC=Onboard AC Charger, Power 25000W, Output 480 - 860VDC, 30A, Input 800 - 1100 VAC, Liquid Cooled, IP 65 & 67},{TYPE=AC/DC charger},{POWER=25000},{IVR=800 - 1100 Vac},{OV=480-860 Vdc},{OC=30A},{OT=-25 to +60C},{CT=Liquid},{PROTECTION=IP65 / IP67},{DIMENSIONS=524 x 111 x 399},{PF=uni-directional - AC to DC},{DEFAULTSORTATTR=28}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
POWER
Power
[W]
IVR
Input Voltage Range
[VDC]
OV
Output Voltage
[VDC]
OC
Output Current
[A]
OT
Operating Temperature
[°C]
CT
Cooling Type
ⁿ/ₐ
PROTECTION
Protection
ⁿ/ₐ
DIMENSIONS
Dimensions WxHxD
[mm]
PF
Power Flow
ⁿ/ₐ
BCN25-1000-700-8
BCN25-1000-700-8
Onboard AC Charger, Power...
AC/DC charger
25000
800 - 1100 Vac
480-860 Vdc
30A
-25 to +60C
Liquid
IP65 / IP67
524 x 111 x 399
uni-directional - AC to D...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성