目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
BCD - 成对角接触球轴承-背靠背组合型
上隆SAMLO
轴承
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/bearings/bcd.prj},{NB=BCD-A25-D52},{TYPECODE=BCD},{A=25},{D=52},{B=15},{R1=1.00},{R2=0.60},{CR=25.80},{COR=19.60},{RPM=15000},{A0=17.0},{D0A1=31},{DA=47.0},{FA=1.00},{R=0.50},{MASS=254.0},{CATALOG=bcd.jpg},{PPATH=bcd/assmblies/bcd_asmtbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
R1
r1(最小)
ⁿ/ₐ
R2
r2(最大)
ⁿ/ₐ
CR
基本额定动负载
[kN]
COR
基本额定静负载
[kN]
RPM
容许转速rpm(参考)
ⁿ/ₐ
A0
作用点位置
[mm]
D0A1
da(最小)
[mm]
DA
Da(最大)
ⁿ/ₐ
FA
Fa(最大)
[mm]
R
R(最大)
[mm]
MASS
重量
[g]
CATALOG
产品详情
ⁿ/ₐ
BCD-A12-D28
BCD
12
28
8
0.30
0.15
8.50
5.08
35000
9.0
14
26.4
0.30
0.15
40.0
bcd.jpg
BCD-A12-D32
BCD
12
32
10
0.60
0.30
11.40
6.62
32000
10.0
17
30.0
0.60
0.30
70.0
bcd.jpg
BCD-A15-D32
BCD
15
32
9
0.30
0.15
9.73
6.48
30000
10.0
17
30.4
0.30
0.15
60.0
bcd.jpg
BCD-A15-D35
BCD
15
35
11
0.60
0.15
12.60
8.06
27000
12.0
20
33.0
0.60
0.15
86.0
bcd.jpg
BCD-A17-D35
BCD
17
35
10
0.30
0.15
11.20
7.64
27000
11.0
19
33.4
0.30
0.15
76.0
bcd.jpg
BCD-A17-D40
BCD
17
40
12
0.60
0.30
17.10
11.30
24000
13.0
22
38.0
0.60
0.30
128.0
bcd.jpg
BCD-A20-D42
BCD
20
42
12
0.60
0.30
16.20
11.50
22000
13.0
25
39.5
0.60
0.30
134.0
bcd.jpg
BCD-A20-D47
BCD
20
47
14
1.00
0.60
22.70
15.70
19000
15.0
26
42.0
1.00
0.30
202.0
bcd.jpg
BCD-A25-D52
BCD
25
52
15
1.00
0.60
25.80
19.60
15000
17.0
31
47.0
1.00
0.50
254.0
bcd.jpg
BCD-A30-D55
BCD
30
55
13
1.00
0.30
23.20
19.70
14000
17.0
36
50.0
1.00
0.30
222.6
bcd.jpg
BCD-A30-D62
BCD
30
62
16
1.00
0.60
35.90
28.20
13000
19.0
36
57.0
1.00
0.50
392.0
bcd.jpg
BCD-A35-D72
BCD
35
72
17
1.10
0.60
47.30
38.40
12600
21.0
42
67.0
1.10
0.60
556.0
bcd.jpg
BCD-A35-D80
BCD
35
80
21
1.50
1.00
63.20
49.80
12300
24.0
44
74.0
1.50
0.80
898.0
bcd.jpg
BCD-A40-D80
BCD
40
80
18
1.10
0.60
49.70
43.00
11000
23.0
47
75.0
1.10
0.60
672.0
bcd.jpg
BCD-A40-D90
BCD
40
90
23
1.50
0.60
81.70
68.00
10000
27.0
49
84.0
1.50
0.60
1282.0
bcd.jpg
BCD-A45-D85
BCD
45
85
19
1.10
0.60
56.20
49.40
9400
25.0
52
80.0
1.00
0.60
822.0
bcd.jpg
BCD-A45-D100
BCD
45
100
25
1.50
0.60
98.00
84.20
9400
29.0
54
94.0
1.50
0.60
1714.0
bcd.jpg
BCD-A50-D90
BCD
50
90
20
1.10
0.60
66.30
60.60
8700
27.0
57
85.0
1.00
0.60
920.0
bcd.jpg
BCD-A50-D110
BCD
50
110
27
2.00
1.00
115.00
100.00
8700
32.0
60
104.0
2.00
1.00
2220.0
bcd.jpg
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BCL - 推力球轴承
上隆SAMLO
24.03.2023
BCB - 调心球轴承
上隆SAMLO
24.03.2023
TSPA - 法兰型支座组件-固定侧
上隆SAMLO
17.12.2021
BA2_001 - Angular contact ball bearings, double row
SKF
31.05.2024
SAP_001 - SKF Speedi-Sleeve
SKF
31.05.2024
With Angular Contact Ball Bearing (NATA59)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
MAE-STLGE-EK-BR - 用于定位轴承一侧的EK浮动块单元,已抛光
MÄDLER
10.04.2024
BA7000-DB,BA7200-DB,BA7001-DB,BA7201-DB,BA7002-DB,BA7202-DB,BA7003-DB,BA720...
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
BCK - 圆锥滚子轴承
上隆SAMLO
24.03.2023
BBQ7000_7210-JDB - 角接触球轴承·双列组合型·国产型/进口型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SKF®-SCHRAEGKL-1R - 角接触球轴承 SKF
MÄDLER
26.04.2024
BCE - 双列角接触球轴承
上隆SAMLO
24.03.2023
QNU - Single row cylindrical roller bearings - Free internal ring
HPC
17.02.2022
Q7 - Angular contact ball bearings - Steel
HPC
17.02.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表