您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
BCB - 调心球轴承
上隆SAMLO
轴承
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/bearings/bcb.prj},{NB=BCB-A45-D85-B19},{TYPECODE=BCB},{A=45},{D=85},{B=19.0},{R0=1.10},{CR=21.70},{COR=9.56},{RPM=7500},{D0A=51.5},{DA=78.5},{R=1.0},{AGD=2.5},{MASS=473.0},{CATALOG=bcb.jpg}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
R0
R(最小)
ⁿ/ₐ
CR
基本额定动负载
[kN]
COR
基本额定静负载
[kN]
RPM
容许转速rpm(参考)
ⁿ/ₐ
D0A
da(最小)
[mm]
DA
Da(最大)
ⁿ/ₐ
R
R(最大)
[mm]
AGD
允许角度误差
ⁿ/ₐ
MASS
重量
[g]
BCB-A10-D30-B9
BCB
10
30
9.0
0.60
5.06
1.18
24000
14.0
26.0
0.6
2.5
33.6
BCB-A10-D35-B11
BCB
10
35
11.0
0.60
8.16
1.80
20000
15.0
30.0
0.6
3
57.1
BCB-A12-D32-B10
BCB
12
32
10.0
0.60
5.58
1.48
22000
16.0
28.0
0.6
2.5
41.1
BCB-A12-D32-B14
BCB
12
32
14.0
0.60
8.52
1.90
20000
16.0
28.0
0.6
2.5
53.0
BCB-A12-D37-B12
BCB
12
37
12.0
1.00
8.74
2.10
18000
17.0
32.0
1.0
3
66.3
BCB-A15-D35-B11
BCB
15
35
11.0
0.60
7.47
2.01
19000
19.0
31.0
0.6
2.5
49.7
BCB-A15-D35-B14
BCB
15
35
14.0
0.60
8.71
2.04
18000
19.0
31.0
0.6
2.5
60.0
BCB-A15-D42-B13
BCB
15
42
13.0
1.00
9.52
2.63
17000
20.0
37.0
1.0
3
96.6
BCB-A17-D40-B12
BCB
17
40
12.0
0.60
7.90
2.40
18000
21.0
36.0
0.6
2.5
73.4
BCB-A17-D40-B16
BCB
17
40
16.0
0.60
10.60
2.55
17000
21.0
36.0
0.6
2.5
88.0
BCB-A17-D47-B14
BCB
17
47
14.0
0.60
11.80
3.33
14000
22.0
42.0
1.0
3
131.0
BCB-A20-D47-B14
BCB
20
47
14.0
1.00
12.70
3.40
15000
25.0
42.0
1.0
2.5
116.0
BCB-A20-D47-B18
BCB
20
47
18.0
1.00
15.20
4.15
14000
25.0
42.0
1.0
2.5
136.0
BCB-A20-D52-B15
BCB
20
52
15.0
1.10
14.30
4.01
12000
26.5
45.5
1.0
3
169.0
BCB-A20-D52-B21
BCB
20
52
21.0
1.10
18.30
4.75
11000
26.5
45.5
1.0
3
208.0
BCB-A25-D52-B15
BCB
25
52
15.0
1.00
14.30
4.00
13000
30.0
47.0
1.0
2.5
139.0
BCB-A25-D52-B18
BCB
25
52
18.0
1.00
16.00
4.47
11000
30.0
47.0
1.0
2.5
158.0
BCB-A25-D62-B17
BCB
25
62
17.0
1.10
18.10
6.00
9500
31.5
55.5
1.0
3
250.0
BCB-A25-D62-B24
BCB
25
62
24.0
1.10
24.60
6.62
9500
31.5
55.5
1.0
3
336.0
BCB-A30-D62-B16
BCB
30
62
16.0
1.00
15.60
4.65
10000
35.0
57.0
1.0
2.5
219.0
BCB-A30-D62-B20
BCB
30
62
20.0
1.00
23.80
6.58
9500
35.0
57.0
1.0
2.5
251.0
BCB-A30-D72-B19
BCB
30
72
19.0
1.10
21.30
7.75
9000
36.5
65.5
1.0
3
378.0
BCB-A30-D72-B27
BCB
30
72
27.0
1.10
31.70
8.82
8500
36.5
65.5
1.0
3
500.0
BCB-A35-D72-B17
BCB
35
72
17.0
1.10
18.00
6.23
9000
41.5
65.5
1.0
2.5
305.0
BCB-A35-D72-B23
BCB
35
72
23.0
1.10
30.50
8.72
8500
41.5
65.5
1.0
2.5
385.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SKF®-PENDELKL-2R - 自动调心球轴承SKF®,双列,内径10至50毫米,内部间隙CN和C3
MÄDLER
26.04.2024
BCL - 推力球轴承
上隆SAMLO
24.03.2023
Cylindrical Bore
NSK Rolling Bearing
15.11.2023
C-FJKNS - 调整块 - 不锈钢偏心固定型调节脚杯 -
Misumi
25.04.2022
B6 _ _ ZZ, B6 _ _ AZZ, SB6 _ _ ZZ, SB6 _ _ AZZ, BR _ _ ZZ, SBR _ _ ZZ - 小直径...
Misumi
30.06.2021
BJ1_001 - Self-aligning ball bearings
SKF
29.05.2024
Shielded type ZZ
NTN Corporation
17.10.2023
BB1_001_101 - Deep groove ball bearings
SKF
29.05.2024
C-B1200, C-B2200, C-B1201, C-B2201, C-B1202, C-B2202, C-B1203, C-B2203, C-B...
Misumi
29.05.2023
BCD - 成对角接触球轴承-背靠背组合型
上隆SAMLO
05.09.2022
B6_ _ _VVC3 - Deep Groove Ball Bearings - Non-Contact Rubber Seal Type with...
Misumi
30.06.2021
With double shield ZZ
NTN Corporation
17.10.2023
B6_ _ _ - 深沟滚珠轴承 -开放型
Misumi
30.06.2021
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
30.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表