BC11J M - Cantilever pin heavy-duty internal thread type
HEFA
26-cantilever-pin-hinge-pin
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/26-cantilever-pin-hinge-pin/bc11j-bc11m.prj},{NB=BC11JU-D6-E4-F5-B1-N3},{CODE=BC11JU},{LX=Internal thread type at both ends},{TYPE=0Cr18Ni9},{TYPE1=SUS304},{SUR=-},{D=6},{E=4},{F=5},{B=1},{N=3},{GD=},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
LX
type
ⁿ/ₐ
TYPE
Material (national standard)
ⁿ/ₐ
TYPE1
Material (Japanese standard)
ⁿ/ₐ
SUR
Surface_treatment
ⁿ/ₐ
DG6
Dg6
[mm]
G6
Dg6T
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
K
[mm]
W
[mm]
BC11JF-D6-E4-F5-B1-N3
BC11JF-D6-E4-F5-B1-N3
BC11JF
Internal thread type at b...
45
S45C
Blackening
6
-0.004/-0.012
M3
8
14
12
BC11JN-D6-E4-F5-B1-N3
BC11JN-D6-E4-F5-B1-N3
BC11JN
Internal thread type at b...
45
S45C
Electroless_nickel_platin...
6
-0.004/-0.012
M3
8
14
12
BC11JU-D6-E4-F5-B1-N3
BC11JU-D6-E4-F5-B1-N3
BC11JU
Internal thread type at b...
0Cr18Ni9
SUS304
-
6
-0.004/-0.012
M3
8
14
12
BC11MF-D6-E4-F5-B1-N4
BC11MF-D6-E4-F5-B1-N4
BC11MF
One end internal thread a...
45
S45C
Blackening
6
-0.004/-0.012
M3
8
14
12
BC11MN-D6-E4-F5-B1-N4
BC11MN-D6-E4-F5-B1-N4
BC11MN
One end internal thread a...
45
S45C
Electroless_nickel_platin...
6
-0.004/-0.012
M3
8
14
12
BC11MU-D6-E4-F5-B1-N4
BC11MU-D6-E4-F5-B1-N4
BC11MU
One end internal thread a...
0Cr18Ni9
SUS304
-
6
-0.004/-0.012
M3
8
14
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성