BC09A - Cantilever pin bolt installation external thread standard type
HEFA
26-cantilever-pin-hinge-pin
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/26-cantilever-pin-hinge-pin/bc09a.prj},{NB=BC09AF-D6-E2-F5-4},{CODE=BC09AF},{TYPE=45},{TYPE1=S45C},{SUR=Blackening},{D=6},{E=2},{F=5},{MA=4},{GA=},{GN=},{GNN=0},{GB=},{JD=},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Material (national standard)
ⁿ/ₐ
TYPE1
Material (Japanese standard)
ⁿ/ₐ
SUR
Surface_treatment
ⁿ/ₐ
DG6
Dg6
[mm]
G6
Dg6T
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
K
[mm]
W
[mm]
BC09AF-D6-E2-F5-4
BC09AF-D6-E2-F5-4
BC09AF
45
S45C
Blackening
6
-0.004/-0.012
M3
10
8
BC09AN-D6-E2-F5-4
BC09AN-D6-E2-F5-4
BC09AN
45
S45C
Electroless_nickel_platin...
6
-0.004/-0.012
M3
10
8
BC09AU-D6-E2-F5-4
BC09AU-D6-E2-F5-4
BC09AU
0Cr18Ni9
SUS304
-
6
-0.004/-0.012
M3
10
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AJPB - Adjusting Pins - Bolt Type
Misumi
31.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성