BC06B C - 悬臂销-嵌入外螺纹安装外螺纹标准型-螺纹长度固定型/螺纹长度选择型
HEFA
26-悬臂销/铰链销
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/26-cantilever-pin-hinge-pin/bc06b-bc06c.prj},{NB=BC06BU-D3-E2-F3-G3-3},{CODE=BC06BU},{LX=Thread length fixed type},{TYPE=0Cr18Ni9},{TYPE1=SUS304},{SUR=-},{D=3},{E=2},{F=3},{G=3},{B=0},{MA=3},{GA=},{GB=},{GN=},{GNN=0},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
TYPE
材质(国标)
ⁿ/ₐ
TYPE1
材质(日标)
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
DD
Dg6
[mm]
G6
Dg6公差
ⁿ/ₐ
PG6
Pg6
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
K
[mm]
W
[mm]
BC06BF-D3-E2-F3-G3-3
BC06BF-D3-E2-F3-G3-3
BC06BF
螺纹长度固定型
45
S45C
发黑
3
-0.002/-0.008
3
M3
7
5
BC06BN-D3-E2-F3-G3-3
BC06BN-D3-E2-F3-G3-3
BC06BN
螺纹长度固定型
45
S45C
无电解镀镍
3
-0.002/-0.008
3
M3
7
5
BC06BU-D3-E2-F3-G3-3
BC06BU-D3-E2-F3-G3-3
BC06BU
螺纹长度固定型
0Cr18Ni9
SUS304
-
3
-0.002/-0.008
3
M3
7
5
BC06CF-D3-E2-F3-G3-B3-3
BC06CF-D3-E2-F3-G3-B3-3
BC06CF
螺纹长度选择型
45
S45C
发黑
3
-0.002/-0.008
3
M3
7
5
BC06CN-D3-E2-F3-G3-B3-3
BC06CN-D3-E2-F3-G3-B3-3
BC06CN
螺纹长度选择型
45
S45C
无电解镀镍
3
-0.002/-0.008
3
M3
7
5
BC06CU-D3-E2-F3-G3-B3-3
BC06CU-D3-E2-F3-G3-B3-3
BC06CU
螺纹长度选择型
0Cr18Ni9
SUS304
-
3
-0.002/-0.008
3
M3
7
5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
27621-03 - 带有销孔的销 适用于叉头
norelem
30.05.2024
CP2 - Clevis Pin - 416 Stainless Steel Hardened Rockwell C28-32 - ANSI-B18-...
WMBerg
06.06.2023
7-135 - 180° Hinge,180°opening with adjacent doors stainless steel
Dirak
15.12.2023
HCLGN, HCLGHN, PHCLGN, PHCLGHN, GHCLGN, SHCLGN, SHCLGHN, GSHCLGHN - 铰链销-带肩开...
Misumi
21.04.2022
S5M - Ground Shafts - 5mm Diameter - Stainless Steel DIN 1.4305
WMBerg
06.06.2023
SFXV,SFXVN,SFXVS,SFXVL,SFXVNL,SFXVSL - 悬臂销嵌入外螺纹安装带扣环沟槽型标准型
PRiCi FA
17.10.2023
CLKK, CLKKH, SCLKK - 铰链销-键固定型-L尺寸指定型
Misumi
30.06.2021
S型 - 耳轴销
Camozzi
16.05.2024
HCDG, HCDGH, SHCDG - 铰链销-带肩扣环固定型-L尺寸固定型
Misumi
02.06.2021
C-0 natur eloxiert;; - THREADED ROT
WITTE
18.10.2021
4-160 - Hinge Pr05 180°
Dirak
15.12.2023
S型号 - 耳轴销
Camozzi
16.05.2024
STAINLESS STEEL FEMALE HINGE PIN (AISI 304)
Metalwork
24.05.2024
BC35G_57G - 铰链销-内六角肩型螺帽固定型-标准型/超薄头型
HEFA
01.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表