BC02B C - 悬臂销-外螺纹安装内螺纹标准型-螺纹长度固定型/螺纹长度选择型
HEFA
26-悬臂销/铰链销
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/26-cantilever-pin-hinge-pin/bc02b-bc02c.prj},{NB=BC02BA-D6-E2-F5-3},{CODE=BC02BA},{LX=Thread length fixed type},{TYPE=35CrMo},{TYPE1=SCM435},{SUR=Blackening},{D=6},{E=2},{F=5},{B=0},{MA=3},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
TYPE
材质(国标)
ⁿ/ₐ
TYPE1
材质(日标)
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
DD
Dg6
[mm]
DG6T
Dg6公差
ⁿ/ₐ
K
[mm]
W
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
BC02BF-D6-E2-F5-3
BC02BF-D6-E2-F5-3
BC02BF
螺纹长度固定型
45
S45C
发黑
6
-0.004/-0.012
10
8
M6
BC02BN-D6-E2-F5-3
BC02BN-D6-E2-F5-3
BC02BN
螺纹长度固定型
45
S45C
无电解镀镍
6
-0.004/-0.012
10
8
M6
BC02BU-D6-E2-F5-3
BC02BU-D6-E2-F5-3
BC02BU
螺纹长度固定型
0Cr18Ni9
SUS304
-
6
-0.004/-0.012
10
8
M6
BC02BA-D6-E2-F5-3
BC02BA-D6-E2-F5-3
BC02BA
螺纹长度固定型
35CrMo
SCM435
发黑
6
-0.004/-0.012
10
8
M6
BC02BB-D6-E2-F5-3
BC02BB-D6-E2-F5-3
BC02BB
螺纹长度固定型
35CrMo
SCM435
无电解镀镍
6
-0.004/-0.012
10
8
M6
BC02CF-D6-E2-F5-B6-3
BC02CF-D6-E2-F5-B6-3
BC02CF
螺纹长度选择型
45
S45C
发黑
6
-0.004/-0.012
10
8
M6
BC02CN-D6-E2-F5-B6-3
BC02CN-D6-E2-F5-B6-3
BC02CN
螺纹长度选择型
45
S45C
无电解镀镍
6
-0.004/-0.012
10
8
M6
BC02CU-D6-E2-F5-B6-3
BC02CU-D6-E2-F5-B6-3
BC02CU
螺纹长度选择型
0Cr18Ni9
SUS304
-
6
-0.004/-0.012
10
8
M6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表