BBG01 52 - 包胶凸轮轴承随动器·分离型(圆柱型/球面型)· 非分离型(圆柱型)
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/bbg01_52.prj},{NB=BBG22-d5},{CODE=BBG22},{TYPE=Economic type},{TYPE1=Non-separable},{TYPE2=Cylindrical},{MFQ=no},{MAT=Polyurethane},{MAT1=SUJ2},{HRD=Shore A90},{SYHJWD=80℃},{DD=5},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE2
类型
ⁿ/ₐ
MFQ
密封圈
ⁿ/ₐ
MAT
材质(衬层)
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(随动器)
ⁿ/ₐ
HRD
衬层硬度
ⁿ/ₐ
SYHJWD
使用环境温度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
AA
a
[mm]
DDRR
dr
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
EE
e
[mm]
FF
f
[mm]
RR
r
[mm]
RXFZ
容许负载
[N]
JXZS
极限转速
[rpm]
G
重量
[g]
BBG01-d6
BBG01
经济型
分离型
圆柱型
带
聚氨酯
SUJ2
肖氏A90
80℃
19
14.0
0
13.8
14
2.5
0.8
0.0
95
1960
28.0
BBG02-d6
BBG02
经济型
分离型
圆柱型
无
聚氨酯
SUJ2
肖氏A90
80℃
19
0.0
10
9.8
10
0.0
0.0
0.5
98
4900
23.2
BBG11-d6
BBG11
经济型
分离型
球面型
带
聚氨酯
SUJ2
肖氏A90
80℃
19
14.0
0
13.8
14
2.5
0.8
0.0
95
1960
28.0
BBG12-d6
BBG12
经济型
分离型
球面型
无
聚氨酯
SUJ2
肖氏A90
80℃
19
0.0
10
9.8
10
0.0
0.0
0.5
98
4900
23.2
BBG21-d5
BBG21
经济型
非分离型
圆柱型
带
聚氨酯
SUJ2
肖氏A90
80℃
16
12.0
0
11.0
12
0.0
0.0
0.5
102
6525
20.2
BBG22-d5
BBG22
经济型
非分离型
圆柱型
无
聚氨酯
SUJ2
肖氏A90
80℃
16
12.0
0
11.0
12
0.0
0.0
0.5
102
6525
20.2
BBG31-d6
BBG31
进口型
分离型
圆柱型
带
聚氨酯
SUJ2
肖氏A90
80℃
19
14.0
0
13.8
14
2.5
0.8
0.0
95
1960
28.0
BBG32-d6
BBG32
进口型
分离型
圆柱型
无
聚氨酯
SUJ2
肖氏A90
80℃
19
0.0
10
9.8
10
0.0
0.0
0.5
98
4900
23.2
BBG41-d6
BBG41
进口型
分离型
球面型
带
聚氨酯
SUJ2
肖氏A90
80℃
19
14.0
0
13.8
14
2.5
0.8
0.0
95
1960
28.0
BBG42-d6
BBG42
进口型
分离型
球面型
无
聚氨酯
SUJ2
肖氏A90
80℃
19
0.0
10
9.8
10
0.0
0.0
0.5
98
4900
23.2
BBG51-d5
BBG51
进口型
非分离型
圆柱型
带
聚氨酯
SUJ2
肖氏A90
80℃
16
12.0
0
11.0
12
0.0
0.0
0.5
102
6525
20.2
BBG52-d5
BBG52
进口型
非分离型
圆柱型
无
聚氨酯
SUJ2
肖氏A90
80℃
16
12.0
0
11.0
12
0.0
0.0
0.5
102
6525
20.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表