您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BBFRB,BBFR,BBAFR,BBSAFR,BBSFR,BBKRB,BBKR,BBAKR,BBSAKR,BBSKR,BBHRB,BBHR,BBAHR,BBSAHR,BBSHR, - 带座轴承-带挡圈嵌入型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
13-轴承-关节轴承-轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/m/bbfr-638.prj},{NB=BBKR6207ZZ},{CODE=BBKR},{TYPE1=-fangxing},{TYPE=6207},{MFQ=ZZ},{D=35},{DH7=72},{DH7G=+0.030/0},{B=17},{H=126},{W=88},{T=26},{T1=23},{S=3},{LL1=3},{R1=3},{DH=64},{D1G7=84},{D1G7G=-0.0012/-0.047},{PCD=105},{K=95},{A=92},{F=51},{M=M12},{DD2=10.5},{DD1=17.5},{H1=11.0},{NA=},{PPATH=638/bbfr-638_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
MAT
轴承材质
ⁿ/ₐ
MAT1
固定座材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
TYPE
轴承型号
ⁿ/ₐ
D
内径
ⁿ/ₐ
DH7
DH7[mm]
ⁿ/ₐ
DH7G
D公差
ⁿ/ₐ
B
B[mm]
ⁿ/ₐ
H
H[mm]
ⁿ/ₐ
W
W[mm]
ⁿ/ₐ
T
T[mm]
ⁿ/ₐ
T1
T1[mm]
ⁿ/ₐ
S
S[mm]
ⁿ/ₐ
LL1
ℓ1
ⁿ/ₐ
DH
dh[mm]
ⁿ/ₐ
D1G7
D1g7[mm]
ⁿ/ₐ
D1G7G
D1公差
ⁿ/ₐ
PCD
P.C.D[mm]
ⁿ/ₐ
K
K[mm]
ⁿ/ₐ
A
A[mm]
ⁿ/ₐ
F
F[mm]
ⁿ/ₐ
M
粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
DD2
d2[mm]
ⁿ/ₐ
DD1
d1[mm]
ⁿ/ₐ
H1
H1[mm]
ⁿ/ₐ
FJ
附件挡圈
ⁿ/ₐ
BBFRB623ZZ
BBFRB
圆形
钢
S45C
发黑
623
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
7
2
2
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
M4
3.3
6.5
3.4
SUS304
BBFRB624ZZ
BBFRB
圆形
钢
S45C
发黑
624
4
13
+0.018/0
5
35
18
10
8
2
2
9
17
-0.006/-0.024
26
28
26
0
M4
3.3
6.5
3.4
SUS304
BBFRB605ZZ
BBFRB
圆形
钢
S45C
发黑
605
5
14
+0.018/0
5
36
20
10
8
2
2
10
18
-0.006/-0.024
26
30
26
0
M5
4.3
8.0
4.4
SUS304
BBFRB625ZZ
BBFRB
圆形
钢
S45C
发黑
625
5
16
+0.018/0
5
38
22
10
8
2
2
12
20
-0.007/-0.028
28
31
28
0
M5
4.3
8.0
4.4
SUS304
BBFRB606ZZ
BBFRB
圆形
钢
S45C
发黑
606
6
17
+0.018/0
6
39
23
11
9
2
2
13
21
-0.007/-0.028
29
32
29
0
M5
4.3
8.0
4.4
SUS304
BBFRB626ZZ
BBFRB
圆形
钢
S45C
发黑
626
6
19
+0.021/0
6
41
25
11
9
2
2
15
24
-0.007/-0.028
31
34
31
0
M5
4.3
8.0
4.4
SUS304
BBFRB698ZZ
BBFRB
圆形
钢
S45C
发黑
698
8
19
+0.021/0
6
41
25
11
9
2
2
15
24
-0.007/-0.028
31
34
31
0
M5
4.3
8.0
4.4
SUS304
BBFRB608ZZ
BBFRB
圆形
钢
S45C
发黑
608
8
22
+0.021/0
7
45
29
12
10
2
2
18
27
-0.007/-0.028
35
36
35
0
M5
4.3
8.0
4.4
SUS304
BBFRB628ZZ
BBFRB
圆形
钢
S45C
发黑
628
8
24
+0.021/0
8
47
32
13
11
2
2
20
30
-0.007/-0.028
37
37
37
0
M5
4.3
8.0
4.4
SUS304
BBFRB6800ZZ
BBFRB
圆形
钢
S45C
发黑
6800
10
19
+0.021/0
5
41
25
10
8
2
2
15
24
-0.007/-0.028
31
34
31
0
M5
4.3
8.0
4.4
SUS304
BBFRB6900ZZ
BBFRB
圆形
钢
S45C
发黑
6900
10
22
+0.021/0
6
45
29
11
9
2
2
19
27
-0.007/-0.028
35
36
35
0
M5
4.3
8.0
4.4
SUS304
BBFRB6000ZZ
BBFRB
圆形
钢
S45C
发黑
6000
10
26
+0.021/0
8
50
34
13
11
2
2
22
32
-0.009/-0.034
40
39
40
0
M5
4.3
8.0
4.4
SUS304
BBFRB6200ZZ
BBFRB
圆形
钢
S45C
发黑
6200
10
30
+0.021/0
9
54
38
14
12
2
2
24
36
-0.009/-0.034
44
42
44
0
M5
4.3
8.0
4.4
SUS304
BBFRB6801ZZ
BBFRB
圆形
钢
S45C
发黑
6801
12
21
+0.021/0
5
44
29
10
8
2
2
17
26
-0.007/-0.028
34
35
34
0
M5
4.3
8.0
4.4
SUS304
BBFRB6901ZZ
BBFRB
圆形
钢
S45C
发黑
6901
12
24
+0.021/0
6
48
31
11
9
2
2
21
30
-0.007/-0.028
38
38
38
0
M5
4.3
8.0
4.4
SUS304
BBFRB6001ZZ
BBFRB
圆形
钢
S45C
发黑
6001
12
28
+0.021/0
8
52
36
13
11
2
2
24
34
-0.009/-0.034
42
40
42
0
M5
4.3
8.0
4.4
SUS304
BBFRB6201ZZ
BBFRB
圆形
钢
S45C
发黑
6201
12
32
+0.025/0
10
56
40
15
13
2
2
26
38
-0.009/-0.034
46
43
46
0
M5
4.3
8.0
4.4
SUS304
BBFRB6802ZZ
BBFRB
圆形
钢
S45C
发黑
6802
15
24
+0.021/0
5
47
32
10
8
2
2
20
30
-0.007/-0.028
37
37
37
0
M5
4.3
8.0
4.4
SUS304
BBFRB6902ZZ
BBFRB
圆形
钢
S45C
发黑
6902
15
28
+0.021/0
7
57
37
12
10
2
2
25
35
-0.009/-0.034
45
45
45
0
M6
5.2
9.5
5.4
SUS304
BBFRB6002ZZ
BBFRB
圆形
钢
S45C
发黑
6002
15
32
+0.025/0
9
60
40
14
12
2
2
28
38
-0.009/-0.034
48
46
48
0
M6
5.2
9.5
5.4
SUS304
BBFRB6202ZZ
BBFRB
圆形
钢
S45C
发黑
6202
15
35
+0.025/0
11
64
44
17
15
2
2
29
42
-0.009/-0.034
52
49
52
0
M6
5.2
9.5
5.4
SUS304
BBFRB6903ZZ
BBFRB
圆形
钢
S45C
发黑
6903
17
30
+0.021/0
7
60
38
12
10
2
2
27
36
-0.009/-0.034
48
46
48
0
M6
5.2
9.5
5.4
SUS304
BBFRB6003ZZ
BBFRB
圆形
钢
S45C
发黑
6003
17
35
+0.025/0
10
66
44
16
14
2
2
31
42
-0.009/-0.034
54
50
54
0
M6
5.2
9.5
5.4
SUS304
BBFRB6203ZZ
BBFRB
圆形
钢
S45C
发黑
6203
17
40
+0.025/0
12
72
50
18
16
2
2
34
48
-0.009/-0.034
60
54
60
0
M6
5.2
9.5
5.4
SUS304
BBFRB6804ZZ
BBFRB
圆形
钢
S45C
发黑
6804
20
32
+0.025/0
7
60
40
12
10
2
2
28
38
-0.009/-0.034
48
46
38
29
M6
5.2
9.5
5.4
SUS304
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SN1973 - Zylinderstift (~EN ISO 8734)
STRACK
21.09.2022
BB1_001_101 - Deep groove ball bearings
SKF
13.06.2024
BB1_501 - Deep groove ball bearings, single row, for high temperature appli...
SKF
12.05.2023
22400 - 不锈钢圆柱齿轮,模数 2.5
norelem
26.06.2024
GB/T 68-2000 - 开槽沉头螺钉
Chinese Manufacturers
26.06.2017
BFA/BFB - 带座深沟球轴承-单轴承型
上隆SAMLO
15.03.2023
BBFEB,BBFE,BBSFE,BBKEB,BBKE,BBSKE,BBHEB,BBHE,BBSHE - 带座轴承-带挡圈双轴承短型
仕瑞达3D电子目录
07.07.2022
EDBPBCB,EDBPBCM - 轴承 - 球面轴承固定座 - 标准型
仕瑞达3D电子目录
26.04.2022
轴承座 LB-AHP - 轴承座
AHP Merkle
28.03.2024
1044361 - BM ID-CARDBOARD BOX
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
DS.01 - Ejector Spring with ball
Bordignon
09.01.2023
BBHWFB,BBHWF,BBHWFA - 带座轴承-双轴承T型高度指定型
仕瑞达3D电子目录
07.07.2022
BBFAB,BBFA,BBAFA,BBSAFA,BBSFA,BBKAB,BBKA,BBAKA,BBSAKA,BBSKA,BBHAB,BBHA,BBAH...
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
BADMC - 轴承-滚珠轴承组件 铸铁嵌入型/张紧型
仕瑞达3D电子目录
26.04.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表