BB78A B C D - 支柱固定夹·同径平行·孔距选择型\孔距指定型
HEFA
28-支柱/底座/固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb78a_b_c_d_asmtab.prj},{NB=BB78BN-D35-F50},{SC=BB78BN},{MT=SS400},{DH7=35},{TOL=+0.025~0},{SN=M8×40 2pieces},{CD=40},{F=50},{B=45},{C=45},{C1=22},{P=32},{P1=24},{N=24},{M=M8},{MM=8},{D=9.0},{W=2},{INFOTEXT=website},{DM=B},{PPATH=zhizhu/bb78a_b_c_d/bb78a_b_c_d_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
ANNEX
附件(螺钉)
ⁿ/ₐ
DH7
[mm]
TOL
DH7公差
[mm]
SN
附件螺钉规格/数量
ⁿ/ₐ
CODE
对应代码
ⁿ/ₐ
TOL2
F 公差
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
N
[mm]
M
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
W
[mm]
BB78AF-D8-F10
BB78AF-D8-F10
BB78AF
孔距选择型·标准型
SS400
发黑
BM01AF
8
+0.015~0
M5×16 2个
BM01AF
±0.2
38
12
12
0
14
8
0
M5
5.5
2
BB78AF-D10-F15
BB78AF-D10-F15
BB78AF
孔距选择型·标准型
SS400
发黑
BM01AF
10
+0.015~0
M5×16 2个
BM01AF
±0.2
45
16
16
9
15
9
0
M5
5.5
2
BB78AF-D12-F15
BB78AF-D12-F15
BB78AF
孔距选择型·标准型
SS400
发黑
BM01AF
12
+0.018~0
M5×16 2个
BM01AF
±0.2
47
16
16
9
16
10
0
M5
5.5
2
BB78AF-D15-F20
BB78AF-D15-F20
BB78AF
孔距选择型·标准型
SS400
发黑
BM01AF
15
+0.018~0
M5×20 4个
BM01AF
±0.2
56
22
22
12
18
12
11
M5
5.5
2
BB78AF-D20-F25
BB78AF-D20-F25
BB78AF
孔距选择型·标准型
SS400
发黑
BM01AF
20
+0.021~0
M6×25 4个
BM01AF
±0.2
69
28
28
16
22
15
14
M6
6.6
2
BB78AF-D25-F30
BB78AF-D25-F30
BB78AF
孔距选择型·标准型
SS400
发黑
BM01AF
25
+0.021~0
M6×30 4个
BM01AF
±0.3
80
32
32
19
25
18
16
M6
6.6
2
BB78AF-D30-F50
BB78AF-D30-F50
BB78AF
孔距选择型·标准型
SS400
发黑
BM01AF
30
+0.021~0
M8×35 4个
BM01AF
±0.3
108
40
40
19
29
21
20
M8
9.0
2
BB78AF-D35-F50
BB78AF-D35-F50
BB78AF
孔距选择型·标准型
SS400
发黑
BM01AF
35
+0.025~0
M8×40 4个
BM01AF
±0.3
114
45
45
22
32
24
24
M8
9.0
2
BB78AN-D8-F10
BB78AN-D8-F10
BB78AN
孔距选择型·标准型
SS400
无电解镀镍
BM01AU
8
+0.015~0
M5×16 2个
BM01AU
±0.2
38
12
12
0
14
8
0
M5
5.5
2
BB78AN-D10-F15
BB78AN-D10-F15
BB78AN
孔距选择型·标准型
SS400
无电解镀镍
BM01AU
10
+0.015~0
M5×16 2个
BM01AU
±0.2
45
16
16
9
15
9
0
M5
5.5
2
BB78AN-D12-F15
BB78AN-D12-F15
BB78AN
孔距选择型·标准型
SS400
无电解镀镍
BM01AU
12
+0.018~0
M5×16 2个
BM01AU
±0.2
47
16
16
9
16
10
0
M5
5.5
2
BB78AN-D15-F20
BB78AN-D15-F20
BB78AN
孔距选择型·标准型
SS400
无电解镀镍
BM01AU
15
+0.018~0
M5×20 4个
BM01AU
±0.2
56
22
22
12
18
12
11
M5
5.5
2
BB78AN-D20-F25
BB78AN-D20-F25
BB78AN
孔距选择型·标准型
SS400
无电解镀镍
BM01AU
20
+0.021~0
M6×25 4个
BM01AU
±0.2
69
28
28
16
22
15
14
M6
6.6
2
BB78AN-D25-F30
BB78AN-D25-F30
BB78AN
孔距选择型·标准型
SS400
无电解镀镍
BM01AU
25
+0.021~0
M6×30 4个
BM01AU
±0.3
80
32
32
19
25
18
16
M6
6.6
2
BB78AN-D30-F50
BB78AN-D30-F50
BB78AN
孔距选择型·标准型
SS400
无电解镀镍
BM01AU
30
+0.021~0
M8×35 4个
BM01AU
±0.3
108
40
40
19
29
21
20
M8
9.0
2
BB78AN-D35-F50
BB78AN-D35-F50
BB78AN
孔距选择型·标准型
SS400
无电解镀镍
BM01AU
35
+0.025~0
M8×40 4个
BM01AU
±0.3
114
45
45
22
32
24
24
M8
9.0
2
BB78BF-D10-F15
BB78BF-D10-F15
BB78BF
孔距选择型·薄型
SS400
发黑
BM01AF
10
+0.015~0
M5×16 2个
BM01AF
±0.2
45
16
16
9
15
9
0
M5
5.5
2
BB78BF-D12-F15
BB78BF-D12-F15
BB78BF
孔距选择型·薄型
SS400
发黑
BM01AF
12
+0.018~0
M5×16 2个
BM01AF
±0.2
47
16
16
9
16
10
0
M5
5.5
2
BB78BF-D15-F20
BB78BF-D15-F20
BB78BF
孔距选择型·薄型
SS400
发黑
BM01AF
15
+0.018~0
M5×20 2个
BM01AF
±0.2
56
22
22
12
18
12
11
M5
5.5
2
BB78BF-D20-F25
BB78BF-D20-F25
BB78BF
孔距选择型·薄型
SS400
发黑
BM01AF
20
+0.021~0
M6×25 2个
BM01AF
±0.2
69
28
28
16
22
15
14
M6
6.6
2
BB78BF-D25-F30
BB78BF-D25-F30
BB78BF
孔距选择型·薄型
SS400
发黑
BM01AF
25
+0.021~0
M6×30 2个
BM01AF
±0.3
80
32
32
19
25
18
16
M6
6.6
2
BB78BF-D30-F50
BB78BF-D30-F50
BB78BF
孔距选择型·薄型
SS400
发黑
BM01AF
30
+0.021~0
M8×35 2个
BM01AF
±0.3
108
40
40
19
29
21
20
M8
9.0
2
BB78BF-D35-F50
BB78BF-D35-F50
BB78BF
孔距选择型·薄型
SS400
发黑
BM01AF
35
+0.025~0
M8×40 2个
BM01AF
±0.3
114
45
45
22
32
24
24
M8
9.0
2
BB78BN-D10-F15
BB78BN-D10-F15
BB78BN
孔距选择型·薄型
SS400
无电解镀镍
BM01AU
10
+0.015~0
M5×16 2个
BM01AU
±0.2
45
16
16
9
15
9
0
M5
5.5
2
BB78BN-D12-F15
BB78BN-D12-F15
BB78BN
孔距选择型·薄型
SS400
无电解镀镍
BM01AU
12
+0.018~0
M5×16 2个
BM01AU
±0.2
47
16
16
9
16
10
0
M5
5.5
2
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表