BB73D F - 超简易型支柱固定夹·圆形孔·螺纹垂直/螺纹平行
HEFA
28-支柱/底座/固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb73e_g_asmtab.prj},{NB=BB73EW-D15},{SC=BB73EW},{TYPE=Butterfly handle type},{MT=A6061},{DH7=15},{TOL=+0.018~0},{B=22},{L=41.0},{L1=18.0},{L2=23},{R=11},{P2=17},{M1=M5},{MM1=5.000},{F=8},{P=12},{P1=12.0},{W=1.5},{M=M5},{MM=5},{D=5.5},{E=28},{C=15.0},{INFOTEXT=website},{PPATH=zhizhu/bb73d_e_f_g/assemblies/bb73e_g_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MT
材质
ⁿ/ₐ
SF
表面处理
ⁿ/ₐ
ANNEX
附件(蝶形把手)
ⁿ/ₐ
DH7
[mm]
TOL
DH7公差
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
R
r
[mm]
P2
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
F
f
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
W
[mm]
M
ⁿ/ₐ
D
d
ⁿ/ₐ
E
蝶形把手 E
[mm]
C
蝶形把手 C
[mm]
BB73EB-D6
BB73EB-D6
BB73EB
蝶形把手型
A6061
黑色阳极氧化
黑色
6
+0.012~0
10
21.5
10.5
11
5
8
M2.6
4
5
6.5
1.0
M3
3.5
18
10.5
BB73EB-D8
BB73EB-D8
BB73EB
蝶形把手型
A6061
黑色阳极氧化
黑色
8
+0.015~0
12
25.0
11.0
14
6
10
M3
5
6
7.0
1.0
M3
3.5
18
10.5
BB73EB-D10
BB73EB-D10
BB73EB
蝶形把手型
A6061
黑色阳极氧化
黑色
10
+0.015~0
16
29.5
13.5
16
8
11
M4
6
8
8.5
1.5
M4
4.5
18
10.5
BB73EB-D12
BB73EB-D12
BB73EB
蝶形把手型
A6061
黑色阳极氧化
黑色
12
+0.018~0
18
32.0
14.0
18
9
13
M4
6
8
9.0
1.5
M4
4.5
18
10.5
BB73EB-D15
BB73EB-D15
BB73EB
蝶形把手型
A6061
黑色阳极氧化
黑色
15
+0.018~0
22
41.0
18.0
23
11
17
M5
8
12
12.0
1.5
M5
5.5
28
15.0
BB73EW-D6
BB73EW-D6
BB73EW
蝶形把手型
A6061
本色阳极氧化
白色
6
+0.012~0
10
21.5
10.5
11
5
8
M2.6
4
5
6.5
1.0
M3
3.5
18
10.5
BB73EW-D8
BB73EW-D8
BB73EW
蝶形把手型
A6061
本色阳极氧化
白色
8
+0.015~0
12
25.0
11.0
14
6
10
M3
5
6
7.0
1.0
M3
3.5
18
10.5
BB73EW-D10
BB73EW-D10
BB73EW
蝶形把手型
A6061
本色阳极氧化
白色
10
+0.015~0
16
29.5
13.5
16
8
11
M4
6
8
8.5
1.5
M4
4.5
18
10.5
BB73EW-D12
BB73EW-D12
BB73EW
蝶形把手型
A6061
本色阳极氧化
白色
12
+0.018~0
18
32.0
14.0
18
9
13
M4
6
8
9.0
1.5
M4
4.5
18
10.5
BB73EW-D15
BB73EW-D15
BB73EW
蝶形把手型
A6061
本色阳极氧化
白色
15
+0.018~0
22
41.0
18.0
23
11
17
M5
8
12
12.0
1.5
M5
5.5
28
15.0
BB73GB-D6
BB73GB-D6
BB73GB
蝶形把手型
A6061
黑色阳极氧化
黑色
6
+0.012~0
10
21.5
10.5
11
5
8
M2.6
4
5
6.5
1.0
M3
3.5
18
10.5
BB73GB-D8
BB73GB-D8
BB73GB
蝶形把手型
A6061
黑色阳极氧化
黑色
8
+0.015~0
12
25.0
11.0
14
6
10
M3
5
6
7.0
1.0
M3
3.5
18
10.5
BB73GB-D10
BB73GB-D10
BB73GB
蝶形把手型
A6061
黑色阳极氧化
黑色
10
+0.015~0
16
29.5
13.5
16
8
11
M4
6
8
8.5
1.5
M4
4.5
18
10.5
BB73GB-D12
BB73GB-D12
BB73GB
蝶形把手型
A6061
黑色阳极氧化
黑色
12
+0.018~0
18
32.0
14.0
18
9
13
M4
6
8
9.0
1.5
M4
4.5
18
10.5
BB73GB-D15
BB73GB-D15
BB73GB
蝶形把手型
A6061
黑色阳极氧化
黑色
15
+0.018~0
22
41.0
18.0
23
11
17
M5
8
12
12.0
1.5
M5
5.5
28
15.0
BB73GW-D6
BB73GW-D6
BB73GW
蝶形把手型
A6061
本色阳极氧化
白色
6
+0.012~0
10
21.5
10.5
11
5
8
M2.6
4
5
6.5
1.0
M3
3.5
18
10.5
BB73GW-D8
BB73GW-D8
BB73GW
蝶形把手型
A6061
本色阳极氧化
白色
8
+0.015~0
12
25.0
11.0
14
6
10
M3
5
6
7.0
1.0
M3
3.5
18
10.5
BB73GW-D10
BB73GW-D10
BB73GW
蝶形把手型
A6061
本色阳极氧化
白色
10
+0.015~0
16
29.5
13.5
16
8
11
M4
6
8
8.5
1.5
M4
4.5
18
10.5
BB73GW-D12
BB73GW-D12
BB73GW
蝶形把手型
A6061
本色阳极氧化
白色
12
+0.018~0
18
32.0
14.0
18
9
13
M4
6
8
9.0
1.5
M4
4.5
18
10.5
BB73GW-D15
BB73GW-D15
BB73GW
蝶形把手型
A6061
本色阳极氧化
白色
15
+0.018~0
22
41.0
18.0
23
11
17
M5
8
12
12.0
1.5
M5
5.5
28
15.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表