BB68J - Strut fixed clamp thread vertical thin type
HEFA
28-strut-base-fixing-clip
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb68j_asmtab.prj},{NB=BB68JN-D10},{SC=BB68JN},{TM=SS400},{ST=Electroless nickel plating},{D=10},{INFOTEXT=website},{PPATH=bb68j_1/bb68j_1_assemblies/bb68j_1_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
TM
Texture of material
ⁿ/ₐ
ST
Surface treatment
ⁿ/ₐ
DH7T
[mm]
F1
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
E
[mm]
H1
[mm]
F
[mm]
M1
[mm]
M
[mm]
BB68JF-D10
BB68JF-D10
BB68JF
SS400
Blackening
+0.015/0
16
32
16
9
16
10
8
M4
M6
BB68JN-D10
BB68JN-D10
BB68JN
SS400
Electroless nickel platin...
+0.015/0
16
32
16
9
16
10
8
M4
M6
BB68JB-D10
BB68JB-D10
BB68JB
A6063
Black anodizing
+0.015/0
16
32
16
9
16
10
8
M4
M6
BB68JU-D10
BB68JU-D10
BB68JU
SUS304
-
+0.015/0
16
32
16
9
16
10
8
M4
M6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SIEZ - Sensor bracket
Festo
30.08.2023
LXG-0000-0X0 - Accessories
CONTRINEX
22.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성