BB44G - The base is mounted on the back of the bracket
HEFA
28-strut-base-fixing-clip
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb44g.prj},{NB=BB44GF-D6},{SC=BB44GF},{LX=Import type},{TM=SS400},{ST=Blackening},{D=6},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
LX
type
ⁿ/ₐ
TM
Texture of material
ⁿ/ₐ
ST
Surface treatment
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
T2
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
DD
d
[mm]
P
Ph7
[mm]
T3
[mm]
SMB
Strut mounting bolt
ⁿ/ₐ
BB44GF-D6
BB44GF-D6
BB44GF
Import type
SS400
Blackening
12
28
12
16
6
9
3.5
6.5
3.5
20
0
3.5
12
5
M3
BB44GN-D6
BB44GN-D6
BB44GN
Import type
SS400
Electroless nickel platin...
12
28
12
16
6
9
3.5
6.5
3.5
20
0
3.5
12
5
M3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성