BB23B G - Base round flange type for economical installation
HEFA
28-strut-base-fixing-clip
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb23b-g_asmtab.prj},{NB=BB23BP-D10-L50},{TYPE=Rod type},{SC=BB23BP},{PM=SUS304},{PH=-},{PST=-},{SM=SS400},{SST=Electroless nickel plating},{D=10},{L=50},{V=2},{T=12},{INFOTEXT=website},{PPATH=bb23b-g/bb23b-g_assemblies/bb23b-g_assemblies_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
PM
Pillar material
ⁿ/ₐ
PH
Pillar hardness
ⁿ/ₐ
PST
Pillar surface treatment
ⁿ/ₐ
SM
Support material
ⁿ/ₐ
SST
Support surface treatment
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
V
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
H1
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
DD
d
[mm]
J
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DDD
d
[mm]
FJ
Accessory hexagon socket bolt
ⁿ/ₐ
BB23BK-D10-L50
BB23BK-D10-L50
Rod type
BB23BK
S45C
High frequency quenching
Hard chromium plating
SS400
Blackening
28
56
2
35
12
18
43
4.5
11
M4
6.0
M4-20x4
BB23BD-D10-L50
BB23BD-D10-L50
Rod type
BB23BD
SS400
-
Electroless nickel platin...
SS400
Blackening
28
56
2
35
12
18
43
4.5
11
M4
6.0
M4-20x4
BB23BR-D10-L50
BB23BR-D10-L50
Rod type
BB23BR
SUS304
-
-
SS400
Blackening
28
56
2
35
12
18
43
4.5
11
M4
6.0
M4-20x4
BB23BJ-D10-L50
BB23BJ-D10-L50
Rod type
BB23BJ
S45C
High frequency quenching
Hard chromium plating
SS400
Electroless nickel platin...
28
56
2
35
12
18
43
4.5
11
M4
6.0
M4-20x4
BB23BB-D10-L50
BB23BB-D10-L50
Rod type
BB23BB
S45C
-
Electroless nickel platin...
SS400
Electroless nickel platin...
28
56
2
35
12
18
43
4.5
11
M4
6.0
M4-20x4
BB23BP-D10-L50
BB23BP-D10-L50
Rod type
BB23BP
SUS304
-
-
SS400
Electroless nickel platin...
28
56
2
35
12
18
43
4.5
11
M4
6.0
M4-20x4
BB23GK-D10-L50
BB23GK-D10-L50
Pipe
BB23GK
S45C
High frequency quenching
Hard chromium plating
SS400
Blackening
28
56
2
35
12
18
43
4.5
11
M4
6.0
M4-20x4
BB23GD-D10-L50
BB23GD-D10-L50
Pipe
BB23GD
SS400
-
Electroless nickel platin...
SS400
Blackening
28
56
2
35
12
18
43
4.5
11
M4
6.0
M4-20x4
BB23GR-D10-L50
BB23GR-D10-L50
Pipe
BB23GR
SUS304
-
-
SS400
Blackening
28
56
2
35
12
18
43
4.5
11
M4
6.0
M4-20x4
BB23GJ-D10-L50
BB23GJ-D10-L50
Pipe
BB23GJ
S45C
High frequency quenching
Hard chromium plating
SS400
Electroless nickel platin...
28
56
2
35
12
18
43
4.5
11
M4
6.0
M4-20x4
BB23GB-D10-L50
BB23GB-D10-L50
Pipe
BB23GB
SS400
-
Electroless nickel platin...
SS400
Electroless nickel platin...
28
56
2
35
12
18
43
4.5
11
M4
6.0
M4-20x4
BB23GP-D10-L50
BB23GP-D10-L50
Pipe
BB23GP
SUS304
-
-
SS400
Electroless nickel platin...
28
56
2
35
12
18
43
4.5
11
M4
6.0
M4-20x4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성