BB04A - Hexagon pillar embedded type one end external thread one end internal thread step fixed type
HEFA
28-strut-base-fixing-clip
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb04a.prj},{NB=BB04AF-W8-L20-M3-N3},{SC=BB04AF},{TYPE=Step fixed type},{TA=SS400},{ST=Blackening},{W=8},{L=20},{M=3},{N=3},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
TA
Texture of material
ⁿ/ₐ
ST
Surface treatment
ⁿ/ₐ
E
[mm]
F
[mm]
P
[mm]
V
[mm]
H
h
[mm]
S
[mm]
BB04AQ-W8-L20-M3-N3
BB04AQ-W8-L20-M3-N3
BB04AQ
Step fixed type
SS400
-
2
4
6
6
1.0
9.5
BB04AF-W8-L20-M3-N3
BB04AF-W8-L20-M3-N3
BB04AF
Step fixed type
SS400
Blackening
2
4
6
6
1.0
9.5
BB04AN-W8-L20-M3-N3
BB04AN-W8-L20-M3-N3
BB04AN
Step fixed type
SS400
Electroless nickel platin...
2
4
6
6
1.0
9.5
BB04AU-W8-L20-M3-N3
BB04AU-W8-L20-M3-N3
BB04AU
Step fixed type
SUS304
-
2
4
6
6
1.0
9.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성