카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Base Support wall mounting with drain - PMS 25
Schiedel
Stainless steel system
PMS25 Ø130-Ø200
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/pms25/base_support_wall_mounting_drain.prj},{NB=Top_Pl.w.Drain. 150/-/0,5/316/GY/PMS25(a)(400)(115824)},{MAT=115824},{EAN=4051921056979},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,BE,NO},{SYS=PMS25},{SAP=Top_Pl.w.Drain. 150/-/0,5/316/GY/PMS25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=150},{EXT=200},{A=258},{B=325},{C=95},{NL=137},{ML=316},{SL=GY},{WG=3.19},{B1=325},{B2=258},{SHORT=150/-/0,5/316/GY/PMS25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
NL
Nominal length
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Top_Pl.w.Drain. 130/-/0,5...
115808
4051921056924
PMS25
Top_Pl.w.Drain. 130/-/0,5...
130
180
238
305
95
137
316
BL
3.19
Top_Pl.w.Drain. 150/-/0,5...
115832
4051921056931
PMS25
Top_Pl.w.Drain. 150/-/0,5...
150
200
258
325
95
137
316
BL
3.19
Top_Pl.w.Drain. 180/-/0,5...
115812
4051921056948
PMS25
Top_Pl.w.Drain. 180/-/0,5...
180
230
278
355
95
137
316
BL
3.19
Top_Pl.w.Drain. 200/-/0,5...
115814
4051921056955
PMS25
Top_Pl.w.Drain. 200/-/0,5...
200
250
285
353
95
137
316
BL
3.19
Top_Pl.w.Drain. 130/-/0,5...
115823
4051921056962
PMS25
Top_Pl.w.Drain. 130/-/0,5...
130
180
238
305
95
137
316
GY
3.19
Top_Pl.w.Drain. 150/-/0,5...
115824
4051921056979
PMS25
Top_Pl.w.Drain. 150/-/0,5...
150
200
258
325
95
137
316
GY
3.19
Top_Pl.w.Drain. 180/-/0,5...
115804
4051921056986
PMS25
Top_Pl.w.Drain. 180/-/0,5...
180
230
278
355
95
137
316
GY
3.19
Top_Pl.w.Drain. 200/-/0,5...
115825
4051921056993
PMS25
Top_Pl.w.Drain. 200/-/0,5...
200
250
285
353
95
137
316
GY
3.19
Top_Pl.w.Drain. 130/-/0,5...
115811
4051921057006
PMS25
Top_Pl.w.Drain. 130/-/0,5...
130
180
238
305
95
137
316
WH
3.19
Top_Pl.w.Drain. 150/-/0,5...
115827
4051921057013
PMS25
Top_Pl.w.Drain. 150/-/0,5...
150
200
258
325
95
137
316
WH
3.19
Top_Pl.w.Drain. 180/-/0,5...
115828
4051921057020
PMS25
Top_Pl.w.Drain. 180/-/0,5...
180
230
278
355
95
137
316
WH
3.19
Top_Pl.w.Drain. 200/-/0,5...
115829
4051921057037
PMS25
Top_Pl.w.Drain. 200/-/0,5...
200
250
285
353
95
137
316
WH
3.19
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성