카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Base support plate with drain - ICS 25
Schiedel
Stainless steel system
ICS25 Ø80-Ø900
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics25/base_support_plate_with_drain.prj},{NB=Base_sup.pl.w.dr. 200/-/0,5/316/BA/ICS25 (a) (400) (100990)},{MAT=100990},{EAN=4037494417492},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,HU,HR,BE,BA,GB,IT},{SYS=ICS25},{COM=Base support},{SAP=Base_sup.pl.w.dr. 200/-/0,5/316/BA/ICS25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=200},{EXT=250},{A=333},{B=110},{D11=18},{NL=90},{ML=316},{SL=BA},{WG=3.08},{V=1},{SHORT=200/-/0,5/316/BA/ICS25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
SAP Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
NL
Nominal lenght
[mm]
ML
Material / Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface Liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Base_sup.pl.w.dr. 80/-/0,...
101320
4037494936214
ICS25
Base_sup.pl.w.dr. 80/-/0,...
80
130
200
110
90
316
BA
1.17
Base_sup.pl.w.dr. 80/-/0,...
148390
4051921666215
ICS25
Base_sup.pl.w.dr. 80/-/0,...
80
130
200
110
90
316
BA
1.17
Base_sup.pl.w.dr. 100/-/0...
101321
4037494900697
ICS25
Base_sup.pl.w.dr. 100/-/0...
100
150
200
110
90
316
BA
1.28
Base_sup.pl.w.dr. 100/-/0...
148391
4051921666222
ICS25
Base_sup.pl.w.dr. 100/-/0...
100
150
200
110
90
316
BA
1.28
Base_sup.pl.w.dr. 130/-/0...
100987
4037494417461
ICS25
Base_sup.pl.w.dr. 130/-/0...
130
180
250
110
90
316
BA
1.82
Base_sup.pl.w.dr. 130/-/0...
104557
5035944175366
ICS25
Base_sup.pl.w.dr. 130/-/0...
130
180
250
110
90
316
BA
1.82
Base_sup.pl.w.dr. 150/-/0...
100988
4037494417478
ICS25
Base_sup.pl.w.dr. 150/-/0...
150
200
250
110
90
316
BA
1.95
Base_sup.pl.w.dr. 150/-/0...
104558
5035944175373
ICS25
Base_sup.pl.w.dr. 150/-/0...
150
200
250
110
90
316
BA
1.95
Base_sup.pl.w.dr. 180/-/0...
100989
4037494417485
ICS25
Base_sup.pl.w.dr. 180/-/0...
180
230
250
110
90
316
BA
2.16
Base_sup.pl.w.dr. 200/-/0...
100990
4037494417492
ICS25
Base_sup.pl.w.dr. 200/-/0...
200
250
333
110
90
316
BA
3.08
Base_sup.pl.w.dr. 230/-/0...
101322
4037494417508
ICS25
Base_sup.pl.w.dr. 230/-/0...
230
280
333
110
90
316
BA
3.31
Base_sup.pl.w.dr. 250/-/0...
100991
4037494417515
ICS25
Base_sup.pl.w.dr. 250/-/0...
250
300
350
110
90
316
BA
3.65
Base_sup.pl.w.dr. 250/-/0...
104559
5035944175410
ICS25
Base_sup.pl.w.dr. 250/-/0...
250
300
350
110
90
316
BA
3.65
Base_sup.pl.w.dr. 300/-/0...
100992
4037494417522
ICS25
Base_sup.pl.w.dr. 300/-/0...
300
350
400
110
90
316
BA
4.68
Base_sup.pl.w.dr. 300/-/0...
104560
5035944175427
ICS25
Base_sup.pl.w.dr. 300/-/0...
300
350
400
110
90
316
BA
4.68
Base_sup.pl.w.dr. 350/-/0...
100993
4037494417539
ICS25
Base_sup.pl.w.dr. 350/-/0...
350
400
450
110
90
316
BA
5.83
Base_sup.pl.w.dr. 400/-/0...
101323
4037494908259
ICS25
Base_sup.pl.w.dr. 400/-/0...
400
450
550
110
90
316
BA
10.57
Base_sup.pl.w.dr. 450/-/0...
101324
4037494908266
ICS25
Base_sup.pl.w.dr. 450/-/0...
450
500
600
110
90
316
BA
11.94
Base_sup.pl.w.dr. 500/-/0...
101325
4037494908273
ICS25
Base_sup.pl.w.dr. 500/-/0...
500
550
650
110
90
316
BA
13.49
Base_sup.pl.w.dr. 600/-/0...
101326
4037494908297
ICS25
Base_sup.pl.w.dr. 600/-/0...
600
650
750
110
90
316
BA
17.23
Base_sup.pl.w.dr. 700/-/0...
101327
4037494908303
ICS25
Base_sup.pl.w.dr. 700/-/0...
700
750
850
110
90
316
BA
19.47
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성