카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
BASE LV.F-ESD - Antistatic bases for levelling elements
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Levelling elements and supports
Levelling Elements
BASE LV.A-ESD-C
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/10/1_levelling_elements/lva_esd/lv_f_esd.prj},{NB=Antistatic bases for levelling elements LV.F-100-14-ESD-C},{CODE=301341-ESD},{DESCRIPTION=LV.F-100-14-ESD-C},{DIM01=100},{DIM02=12.5},{DIM03=14},{DIM04=24},{DIM05=23},{DIM06=9},{DIM07=-},{DIM08=70},{DIM09=18000},{WEIGHT=85},{H3=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d1
[mm]
DIM03
d2
[mm]
DIM04
h
[mm]
DIM05
h1
[mm]
DIM06
h2
[mm]
DIM07
h3
[mm]
DIM08
f
[mm]
DIM09
Max limit static load
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Antistatic bases for leve...
301341-ESD
LV.F-100-14-ESD-C
100
12.5
14
24
23
9
-
70
18000
85
Antistatic bases for leve...
301841-ESD
LV.F-100-14-AS-ESD-C
100
12.5
14
24
23
9
27
70
18000
139
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BASE LV.A-ESD-C - ELESA-Antistatic bases for levelling elements
Elesa
11.06.2024
SM. - ELESA-Stems
Elesa
11.06.2024
SMQ-SST - ELESA-Stems for levelling elements
Elesa
11.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성