Banjo elbows, parallel male thread with O-ring (FPM)
Riegler
Pneumatic products
Screw fittings and connectors
Push-in fittings
Nickel-plated brass, »metallica« Series
Powered by
CAD모델 선택
{riegler/hauptkatalog/07_verschraubungen-und-verbindungsteile/schnellsteckverbinder/messing_vernickelt_serie-metallica/winkelschwenkverschraubung_zyl_oring.prj},{NB=863.018-6},{IDNR=},{ARTNR=863.018-6},{GEW=G 1/8},{NDM=9.72800},{SA=6},{L1=23.0},{L2=28.0},{SW=14},{VER=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ARTNR
Art. No.
ⁿ/ₐ
GEW
Thread
ⁿ/ₐ
SA
For tube O.D.
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
SW
[mm]
863.005-4
863.005-4
M5
4
18.0
17.5
8
863.005-5
863.005-5
M5
5
19.0
17.5
8
863.005-6
863.005-6
M5
6
19.5
19.5
8
863.018-4
863.018-4
G 1/8
4
20.5
28.0
14
863.018-6
863.018-6
G 1/8
6
23.0
28.0
14
863.018-8
863.018-8
G 1/8
8
24.5
28.0
14
863.014-6
863.014-6
G 1/4
6
24.0
33.0
17
863.014-8
863.014-8
G 1/4
8
26.0
33.0
17
863.014-10
863.014-10
G 1/4
10
27.0
33.0
17
863.038-8
863.038-8
G 3/8
8
27.0
36.0
19
863.038-12
863.038-12
G 3/8
12
29.0
36.0
19
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성