您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
polski
português
svenska
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: AHP Merkle
Created: 06.06.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, italian, french, finnish, danish, czech, swedish, polish, portuguese, spanish, russian, hungarian, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
包含产品选择助理/配置
Calculator included
AHP Merkle
球形 - 压力板
AHP Merkle
ahp.油缸附件
压力板
方形液压缸, 法兰液压缸, 圆柱方形液压缸, 冲压液压缸
Powered by
CAD模型選擇
{ahp/zubehoer_v6/druckstueck/bz_fz_rz_stz/druckstueck_rund.prj},{NB=Druckstück Ballig - M16 Art.-Nr.: 028681},{HERST=AHP Merkle GmbH},{ARTIKEL=028681},{D=40},{D1=25},{G=M16},{GSTG=2},{GK=14.00},{GN=16.00},{L1=34.00},{L2=24},{R=60.00},{SW=24},{DV=28.00},{PDF=hier klicken um Katalogblatt anzuzeigen},{CNSMNTINTV=hier klicken um Betriebs- und Wartungshinweise anzuzeigen},{ZUBAUSWAHL=G;GSTG;ARTIKEL},{CNSDENSITY=7.860},{CNSMAT=Stahl},{TXTLAGER=Ab Lager},{TXTCNSSTDDTIME=Wochen abgehend.<br> Je nach Stückzahl kann die Lieferzeit variieren. <br>Um eine genauere Lieferzeitauskunft zu erhalten, können Sie uns gerne kontaktieren.},{CNSCOGZ=-4},{CNSAREAD=28},{CNSAREAL=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
ARTIKEL
产品编号
ⁿ/ₐ
D1
活塞杆直径
[mm]
G
螺纹
ⁿ/ₐ
GSTG
螺距
[mm]
L2
螺纹长度
[mm]
SW
扳手开口度
[mm]
压力板 球形 - M6 Art.-Nr.: 028...
028678
10
M6
1
11
10
压力板 球形 - M10 Art.-Nr.: 02...
028679
16
M10
1.5
14
17
压力板 球形 - M12 Art.-Nr.: 02...
028680
20
M12
1.75
14
19
压力板 球形 - M16 Art.-Nr.: 02...
028681
25
M16
2
24
24
压力板 球形 - M20 Art.-Nr.: 02...
028682
32
M20
2.5
28
30
压力板 球形 - M27 Art.-Nr.: 02...
028683
40
M27
3
38
41
压力板 球形 - M30 Art.-Nr.: 02...
028684
50
M30
3.5
38
46
压力板 球形 - M42 Art.-Nr.: 02...
028685
60
M42
4.5
55
65
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表