Ball Valve Type 21 - JIS10K, Flanged End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Ball valves
Ball Valve Type 21
JIS
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/av_valve/ball_valves/bv_type_21/jis/bv21_jis10k_flange_asmtab.prj},{NB=V2ALVUEF1032},{CNSORDERNO=V2ALVUEF1032},{NDMM=32},{NDINCH=11/4},{MAT=U-PVC},{MD=32},{MDC=0.0},{D1=82},{D2=48},{D3=30},{D4=19.0},{C1=42},{H=80.5},{H1=47},{H2=52.5},{H3=8},{H4=3},{H5=10},{A=121},{S=15.0},{S1=30},{S2=9.0},{S3=15},{ME=5.5},{D=135},{C=100},{MN=4},{MH=19},{L=190},{ML=16},{VAR1=0.0},{PPATH=../../../jis/parts_21_23_14/bv21/jis10k_flange_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal diameter
[mm]
NDINCH
Nominal diameter
[인치]
MAT
Matrial
ⁿ/ₐ
MD
[mm]
MDC
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
C1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
A
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
ME
[mm]
D
JIS10K
[mm]
C
JIS10K
[mm]
MN
JIS10K
[mm]
MH
JIS10K
[mm]
L
[mm]
ML
[mm]
V2ALVUEF1015
V2ALVUEF1015
15
1/2
U-PVC
15
0.0
48
42
25
13.5
36
51.5
29
30.0
6
3
8
92
10.5
19
7.3
11
5.5
95
70
4
15
143
12
V2ALVUEF1020
V2ALVUEF1020
20
3/4
U-PVC
20
0.0
60
42
25
15.0
36
59.5
35
36.5
6
3
10
100
11.0
19
7.3
11
5.5
100
75
4
15
172
14
V2ALVUEF1025
V2ALVUEF1025
25
1
U-PVC
25
0.0
70
42
25
15.0
36
68.0
39
43.5
6
3
10
110
11.0
19
7.3
11
5.5
125
90
4
19
187
14
V2ALVUEF1032
V2ALVUEF1032
32
11/4
U-PVC
32
0.0
82
48
30
19.0
42
80.5
47
52.5
8
3
10
121
15.0
30
9.0
15
5.5
135
100
4
19
190
16
V2ALVUEF1040
V2ALVUEF1040
40
11/2
U-PVC
40
0.0
100
57
35
23.0
50
89.0
55
61.0
10
3
12
131
18.0
30
9.0
15
6.5
140
105
4
19
212
16
V2ALVUEF1050
V2ALVUEF1050
50
2
U-PVC
51
0.0
126
57
35
23.0
50
102.5
66
72.5
10
3
12
159
18.0
30
9.0
15
6.5
155
120
4
19
234
16
V21LVUEF1065
V21LVUEF1065
65
21/2
U-PVC
65
58.0
133
81
55
30.0
70
126.0
72
85.0
13
3
16
200
24.0
48
9.0
6
9.0
175
140
4
19
261
18
V21LVUEF1080
V21LVUEF1080
80
3
U-PVC
78
68.5
152
81
55
30.0
70
140.0
85
94.0
13
3
19
240
24.0
55
11.0
7
9.0
185
150
8
19
306
18
V21LVUEF1100
V21LVUEF1100
100
4
U-PVC
100
90.0
210
116
70
40.0
102
178.0
110
126.0
16
3
23
300
34.0
65
11.0
8
11.0
210
175
8
19
374
18
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성