Ball Foot Valve - JIS10K, Flanged End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Check Valves
Ball Foot Valve
JIS
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/av_valve/check_valves/ball_fv/jis/bf_jis_flange.prj},{NB=VFTZZUEF1025},{CNSORDERNO=VFTZZUEF1025},{NDMM=25},{NDINCH=1},{BM=U-PVC},{MD=25},{D1=70},{D=125},{C=90},{N=4},{H=19},{T2=15},{L=167},{DX=22.000},{X1=26.232},{H1=26.0},{H2=33.0},{H3=16.5},{H4=12.0},{H5=16.5},{H6=48},{S1=46},{S2=58},{S3=48},{S4=43},{N1=14},{N1X=14},{N2=62.5},{N2X=62.500},{W1=14},{W2=46},{T=8},{TX=8},{XD1=70},{XH2=33.0},{XD11=60},{XD22=62},{XT=1.0},{XH=3.0},{XT1=3},{XT2=2},{XG1=30},{XG2=30},{XG3=30},{WX=22.5},{BX=3.0},{ROT=15.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal Size
[mm]
NDINCH
Nominal Size
[인치]
BM
Body Material
ⁿ/ₐ
MD
d
[mm]
D1
[mm]
D
[mm]
C
[mm]
N
n
[mm]
H
h
[mm]
T2
t2
[mm]
L
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
S4
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
T
[mm]
VFTZZUEF1015
VFTZZUEF1015
15
1/2
U-PVC
18
48
95
70
4
15
14
130
19.5
24.5
15.5
9.0
13.5
34
31
40
32
29
-
-
10
30
-
VFTZZUEF1020
VFTZZUEF1020
20
3/4
U-PVC
22
60
100
75
4
15
15
150
23.0
28.5
17.5
12.5
13.5
40
38
50
38
35
-
-
11
36
-
VFTZZUEF1025
VFTZZUEF1025
25
1
U-PVC
25
70
125
90
4
19
15
167
26.0
33.0
16.5
12.0
16.5
48
46
58
48
43
14
62.5
14
46
8
VFTZZUEF1040
VFTZZUEF1040
40
11/2
U-PVC
41
96
140
105
4
19
16
246
53.5
40.0
26.0
16.5
21.0
73
68
80
67
59
30
105
17
65
10
VFTZZUEF1050
VFTZZUEF1050
50
2
U-PVC
52
106
155
120
4
19
20
274
49.5
45.0
36.0
17.5
21.0
85
78
90
77
72
34
120
19
75
10
VFTZZUEF1080
VFTZZUEF1080
80
3
U-PVC
78
152
185
150
8
19
22
396
95.0
66.0
58.5
26.5
28.0
100
110
130
111
103
36
150
23
105
10
VFTZZUEF1100
VFTZZUEF1100
100
4
U-PVC
100
210
210
175
8
19
22
506
104.0
85.0
97.5
40.0
20.5
137
138
175
138
132
60
175
25
135
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성