BAG693 628-2RS 624 628-2RZ - 微型深沟球轴承-带橡胶密封圈型·非接触式/接触式
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/bag693_628-2rs__624_628-2rz.prj},{NB=BAG694-2RS},{CODE=BAG},{TYPE3=Standard type},{CODE2=6},{ZCJD=GB/T 307.1 Level 6},{TYPE1=Double-sided rubber seal},{TYPE2=2RS (contact type)},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{MAT2=Nitrile rubber},{TYPE=BAG694-2RS},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE3
类型
ⁿ/ₐ
CODE2
轴承类型代码
ⁿ/ₐ
ZCJD
轴承精度
ⁿ/ₐ
TYPE1
后置代码
ⁿ/ₐ
TYPE2
后置代码
ⁿ/ₐ
MAT
轴承材质(国际)
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承材质(相当)
ⁿ/ₐ
MAT2
密封圈材质
ⁿ/ₐ
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
RR1
r1
[mm]
CR
基本额定负载(动)
[N]
COR
基本额定负载Co(静)
[N]
RPM
容许转速(参考)
[rpm]
DB
安装尺寸 db
[mm]
DA
安装尺寸 da
[mm]
RR
安装尺寸 r
[mm]
GG
重量(参考)
[g]
BAG624-2RZ-E
BAG...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
双面带橡胶密封圈
2RZ(非接触式)
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
BAG624-2RZ-E
4
13
5
0.20
1300
485
20000
5.6
11.4
0.20
3.04
BAG625-2RZ-E
BAG...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
双面带橡胶密封圈
2RZ(非接触式)
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
BAG625-2RZ-E
5
16
5
0.30
1730
670
32000
7.0
14.0
0.30
4.86
BAG696-2RZ-E
BAG...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
双面带橡胶密封圈
2RZ(非接触式)
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
BAG696-2RZ-E
6
15
5
0.20
1350
530
36000
7.6
13.4
0.20
3.72
BAG626-2RZ-E
BAG...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
双面带橡胶密封圈
2RZ(非接触式)
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
BAG626-2RZ-E
6
19
6
0.30
2340
885
30000
8.0
17.0
0.30
7.94
BAG698-2RZ-E
BAG...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
双面带橡胶密封圈
2RZ(非接触式)
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
BAG698-2RZ-E
8
19
6
0.30
1990
865
30000
10.0
17.0
0.30
7.18
BAG608-2RZ-E
BAG...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
双面带橡胶密封圈
2RZ(非接触式)
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
BAG608-2RZ-E
8
22
7
0.30
3530
1400
17000
10.0
20.0
0.30
12.00
BAG628-2RZ-E
BAG...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
双面带橡胶密封圈
2RZ(非接触式)
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
BAG628-2RZ-E
8
24
8
0.30
4000
1590
14000
10.0
22.0
0.30
17.00
BAG693-2RS-E
BAG...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
双面带橡胶密封圈
2RS(接触式)
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
BAG693-2RS-E
3
8
4
0.15
560
179
30000
4.2
6.8
0.15
0.83
BAG623-2RS-E
BAG...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
双面带橡胶密封圈
2RS(接触式)
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
BAG623-2RS-E
3
10
4
0.15
630
210
25000
4.2
8.8
0.15
1.66
BAG694-2RS-E
BAG...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
双面带橡胶密封圈
2RS(接触式)
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
BAG694-2RS-E
4
11
4
0.15
960
345
24000
5.2
9.8
0.15
1.75
BAG604-2RS-E
BAG...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
双面带橡胶密封圈
2RS(接触式)
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
BAG604-2RS-E
4
12
4
0.20
957
345
24000
5.6
10.4
0.20
2.29
BAG624-2RS-E
BAG...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
双面带橡胶密封圈
2RS(接触式)
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
BAG624-2RS-E
4
13
5
0.20
1300
485
20000
5.6
11.4
0.20
3.04
BAG695-2RS-E
BAG...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
双面带橡胶密封圈
2RS(接触式)
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
BAG695-2RS-E
5
13
4
0.20
1080
430
40000
6.6
11.4
0.20
2.50
BAG605-2RS-E
BAG...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
双面带橡胶密封圈
2RS(接触式)
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
BAG605-2RS-E
5
14
5
0.20
1330
505
38000
6.6
12.4
0.20
3.48
BAG625-2RS-E
BAG...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
双面带橡胶密封圈
2RS(接触式)
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
BAG625-2RS-E
5
16
5
0.30
1730
670
32000
7.0
14.0
0.30
4.86
BAG696-2RS-E
BAG...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
双面带橡胶密封圈
2RS(接触式)
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
BAG696-2RS-E
6
15
5
0.20
1350
530
36000
7.6
13.4
0.20
3.72
BAG606-2RS-E
BAG...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
双面带橡胶密封圈
2RS(接触式)
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
BAG606-2RS-E
6
17
6
0.30
2260
835
34000
8.0
15.0
0.30
6.08
BAG626-2RS-E
BAG...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
双面带橡胶密封圈
2RS(接触式)
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
BAG626-2RS-E
6
19
6
0.30
2340
885
30000
8.0
17.0
0.30
7.94
BAG698-2RS-E
BAG...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
双面带橡胶密封圈
2RS(接触式)
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
BAG698-2RS-E
8
19
6
0.30
1990
865
30000
10.0
17.0
0.30
7.18
BAG608-2RS-E
BAG...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
双面带橡胶密封圈
2RS(接触式)
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
BAG608-2RS-E
8
22
7
0.30
3530
1400
17000
10.0
20.0
0.30
12.00
BAG628-2RS-E
BAG...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
双面带橡胶密封圈
2RS(接触式)
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
BAG628-2RS-E
8
24
8
0.30
4000
1590
14000
10.0
22.0
0.30
17.00
BAG624-2RZ
BAG
标准型
6
GB/T 307.1 6级
双面带橡胶密封圈
2RZ(非接触式)
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
BAG624-2RZ
4
13
5
0.20
1300
485
20000
5.6
11.4
0.20
3.04
BAG625-2RZ
BAG
标准型
6
GB/T 307.1 6级
双面带橡胶密封圈
2RZ(非接触式)
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
BAG625-2RZ
5
16
5
0.30
1730
670
32000
7.0
14.0
0.30
4.86
BAG696-2RZ
BAG
标准型
6
GB/T 307.1 6级
双面带橡胶密封圈
2RZ(非接触式)
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
BAG696-2RZ
6
15
5
0.20
1350
530
36000
7.6
13.4
0.20
3.72
BAG626-2RZ
BAG
标准型
6
GB/T 307.1 6级
双面带橡胶密封圈
2RZ(非接触式)
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
BAG626-2RZ
6
19
6
0.30
2340
885
30000
8.0
17.0
0.30
7.94
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BAF673ZZ_638ZZ-J - 微型深沟球轴承-双面防尘盖式
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BAY6700_6310ZZ-j - 深沟球轴承-双面带防尘盖式
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BBJ6800_6210-2RZS - 深沟球轴承·带橡胶密封圈型·带油脂型·非接触式/接触式
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BAU6000Z_6310Z - 深沟球轴承-一面带防尘盖式
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BBK6800_6210-2RZS - 深沟球轴承·带橡胶密封圈型·不带油脂型·非接触式/接触式
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BAL682ZZ_6905ZZ - 微型带凸缘深沟球轴承-双面带防尘盖式
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BAR6700_6210 - 深沟球轴承-无防尘盖式
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BAC683_628 - 微型深沟球轴承-无防尘盖式
怡合达3D电子图库
20.06.2024
TBH01_11 - 肩型螺栓螺柱·碳钢、不锈钢
怡合达3D电子图库
20.06.2024
SAD01_22 - 导向轴 直杆型 标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BAC63_148 - 微型深沟球轴承-无防尘盖式
怡合达3D电子图库
20.06.2024
EBF01_53 - 高扭矩圆弧齿同步轮·S3M型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
EBJ01_53 - 高扭矩圆弧齿同步轮·S5M型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BJL01_12 - 外螺纹轴承 标准型/加长型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表