BAFFH,BAFFSH,BAFFCH,BAFFGH,BAFAH,BAFASH - 凸轮轴承随动器-头部.螺纹部内六角孔型-圆柱形
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
13-轴承-关节轴承-轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/m/zc-698-2_asmtab.prj},{NB=BAFFCH20-52},{CODE=BAFFCH},{YT=dichen },{TYPE=daimifengquan},{DD=20.0},{DDTOL=0/-0.021},{D=52},{M=20},{PITCH=1.50},{B=24},{B1=25.5},{L=66},{DD1=4},{LL=22.0},{LL1=9},{RR=1.50},{FF=36.00},{H=8.0},{CKN=20.70},{CORKN=34.80},{KN=32.10},{KKN=8.23},{KKN1=23.20},{RPM=4900},{RPM1=7000},{WEI=460.0},{MM=18.0},{S=30.0},{L2=11},{PPATH=698-2/zc-698-2_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
YT
用途
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
DD
d[mm]
ⁿ/ₐ
DDTOL
d公差
ⁿ/ₐ
D
D[mm]
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
PITCH
螺距
ⁿ/ₐ
B
B[mm]
ⁿ/ₐ
B1
B1[mm]
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
LL
ℓ
ⁿ/ₐ
LL1
ℓ1
ⁿ/ₐ
RR
r
ⁿ/ₐ
FF
f[mm]
ⁿ/ₐ
H
H[mm]
ⁿ/ₐ
CKN
普通低尘基本额定负载C动KN
ⁿ/ₐ
CORKN
普通,低尘基本额定负载COR静KN
ⁿ/ₐ
KN
普通低尘最大容许负载
[kN]
KKN
重负载最大容许负载
[kN]
KKN1
重负载轨道负载容量
[kN]
RPM
普通低尘带密封圈型极限转速
[rpm]
RPM1
普通低尘无密封圈型极限转速
[rpm]
WEI
重量(g)
ⁿ/ₐ
BAFFH12-30
BAFFH
普通
带密封圈
SUJ2
1个六角螺帽(S45C·发黑)
12.0
0/-0.018
30
12
1.50
14
15.0
40
3
14.0
6
1.50
20.00
6.0
7.87
9.79
9.37
2.45
7.06
9800
14000
95.0
BAFFH12-32
BAFFH
普通
带密封圈
SUJ2
1个六角螺帽(S45C·发黑)
12.0
0/-0.018
32
12
1.50
14
15.0
40
3
14.0
6
1.50
20.00
6.0
7.87
9.79
9.37
2.74
7.45
9800
14000
105.0
BAFFH16-35
BAFFH
普通
带密封圈
SUJ2
1个六角螺帽(S45C·发黑)
16.0
0/-0.018
35
16
1.50
18
19.5
52
3
18.0
8
1.50
24.00
6.0
12.00
18.30
17.30
3.14
11.20
7000
10000
170.0
BAFFH18-40
BAFFH
普通
带密封圈
SUJ2
1个六角螺帽(S45C·发黑)
18.0
0/-0.018
40
18
1.50
20
21.5
58
3
20.0
8
1.50
26.00
6.0
14.70
25.20
26.10
3.72
14.40
5950
8500
250.0
BAFFH20-52
BAFFH
普通
带密封圈
SUJ2
1个六角螺帽(S45C·发黑)
20.0
0/-0.021
52
20
1.50
24
25.5
66
4
22.0
9
1.50
36.00
8.0
20.70
34.80
32.10
8.23
23.20
4900
7000
460.0
BAFFSH12-30
BAFFSH
普通
带密封圈
SUS440C
1个六角螺帽(SUS304)
12.0
0/-0.018
30
12
1.50
14
15.0
40
3
14.0
6
1.50
20.00
6.0
7.87
9.79
9.37
2.45
7.06
9800
14000
95.0
BAFFSH12-32
BAFFSH
普通
带密封圈
SUS440C
1个六角螺帽(SUS304)
12.0
0/-0.018
32
12
1.50
14
15.0
40
3
14.0
6
1.50
20.00
6.0
7.87
9.79
9.37
2.74
7.45
9800
14000
105.0
BAFFSH16-35
BAFFSH
普通
带密封圈
SUS440C
1个六角螺帽(SUS304)
16.0
0/-0.018
35
16
1.50
18
19.5
52
3
18.0
8
1.50
24.00
6.0
12.00
18.30
17.30
3.14
11.20
7000
10000
170.0
BAFFSH18-40
BAFFSH
普通
带密封圈
SUS440C
1个六角螺帽(SUS304)
18.0
0/-0.018
40
18
1.50
20
21.5
58
3
20.0
8
1.50
26.00
6.0
14.70
25.20
26.10
3.72
14.40
5950
8500
250.0
BAFFSH20-52
BAFFSH
普通
带密封圈
SUS440C
1个六角螺帽(SUS304)
20.0
0/-0.021
52
20
1.50
24
25.5
66
4
22.0
9
1.50
36.00
8.0
20.70
34.80
32.10
8.23
23.20
4900
7000
460.0
BAFFCH12-30
BAFFCH
低尘
带密封圈
SUS440C
1个六角螺帽(SUS304)
12.0
0/-0.018
30
12
1.50
14
15.0
40
3
14.0
6
1.50
20.00
6.0
7.87
9.79
9.37
2.45
7.06
9800
14000
95.0
BAFFCH12-32
BAFFCH
低尘
带密封圈
SUS440C
1个六角螺帽(SUS304)
12.0
0/-0.018
32
12
1.50
14
15.0
40
3
14.0
6
1.50
20.00
6.0
7.87
9.79
9.37
2.74
7.45
9800
14000
105.0
BAFFCH16-35
BAFFCH
低尘
带密封圈
SUS440C
1个六角螺帽(SUS304)
16.0
0/-0.018
35
16
1.50
18
19.5
52
3
18.0
8
1.50
24.00
6.0
12.00
18.30
17.30
3.14
11.20
7000
10000
170.0
BAFFCH18-40
BAFFCH
低尘
带密封圈
SUS440C
1个六角螺帽(SUS304)
18.0
0/-0.018
40
18
1.50
20
21.5
58
3
20.0
8
1.50
26.00
6.0
14.70
25.20
26.10
3.72
14.40
5950
8500
250.0
BAFFCH20-52
BAFFCH
低尘
带密封圈
SUS440C
1个六角螺帽(SUS304)
20.0
0/-0.021
52
20
1.50
24
25.5
66
4
22.0
9
1.50
36.00
8.0
20.70
34.80
32.10
8.23
23.20
4900
7000
460.0
BAFFGH12-30
BAFFGH
重负载
带密封圈
SUJ2
1个六角螺帽(S45C·发黑)
12.0
0/-0.018
30
12
1.50
14
15.0
40
3
14.0
6
1.50
20.00
6.0
7.87
9.79
9.37
2.45
7.06
9800
14000
95.0
BAFFGH12-32
BAFFGH
重负载
带密封圈
SUJ2
1个六角螺帽(S45C·发黑)
12.0
0/-0.018
32
12
1.50
14
15.0
40
3
14.0
6
1.50
20.00
6.0
7.87
9.79
9.37
2.74
7.45
9800
14000
105.0
BAFFGH16-35
BAFFGH
重负载
带密封圈
SUJ2
1个六角螺帽(S45C·发黑)
16.0
0/-0.018
35
16
1.50
18
19.5
52
3
18.0
8
1.50
24.00
6.0
12.00
18.30
17.30
3.14
11.20
7000
10000
170.0
BAFFGH18-40
BAFFGH
重负载
带密封圈
SUJ2
1个六角螺帽(S45C·发黑)
18.0
0/-0.018
40
18
1.50
20
21.5
58
3
20.0
8
1.50
26.00
6.0
14.70
25.20
26.10
3.72
14.40
5950
8500
250.0
BAFFGH20-52
BAFFGH
重负载
带密封圈
SUJ2
1个六角螺帽(S45C·发黑)
20.0
0/-0.021
52
20
1.50
24
25.5
66
4
22.0
9
1.50
36.00
8.0
20.70
34.80
32.10
8.23
23.20
4900
7000
460.0
BAFAH12-30
BAFAH
普通
无密封圈
SUJ2
1个六角螺帽(S45C·发黑)
12.0
0/-0.018
30
12
1.50
14
15.0
40
3
14.0
6
1.50
20.00
6.0
7.87
9.79
9.37
2.45
7.06
9800
14000
95.0
BAFAH12-32
BAFAH
普通
无密封圈
SUJ2
1个六角螺帽(S45C·发黑)
12.0
0/-0.018
32
12
1.50
14
15.0
40
3
14.0
6
1.50
20.00
6.0
7.87
9.79
9.37
2.74
7.45
9800
14000
105.0
BAFAH16-35
BAFAH
普通
无密封圈
SUJ2
1个六角螺帽(S45C·发黑)
16.0
0/-0.018
35
16
1.50
18
19.5
52
3
18.0
8
1.50
24.00
6.0
12.00
18.30
17.30
3.14
11.20
7000
10000
170.0
BAFAH18-40
BAFAH
普通
无密封圈
SUJ2
1个六角螺帽(S45C·发黑)
18.0
0/-0.018
40
18
1.50
20
21.5
58
3
20.0
8
1.50
26.00
6.0
14.70
25.20
26.10
3.72
14.40
5950
8500
250.0
BAFAH20-52
BAFAH
普通
无密封圈
SUJ2
1个六角螺帽(S45C·发黑)
20.0
0/-0.021
52
20
1.50
24
25.5
66
4
22.0
9
1.50
36.00
8.0
20.70
34.80
32.10
8.23
23.20
4900
7000
460.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表