카탈로그: GIMOTA
생성됨: 16.01.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
GIMOTA
Back shell, EMI with IRIS spring
GIMOTA
Circularconnectors
Backshell
Powered by
CAD모델 선택
{gimota/circularconnectors/backshell/emi_adapter.prj},{NB=EII14S-04-xx},{COMPANY=GIMOTA},{SIZE=EII14S-04},{D1=24.2},{D2=23},{D3=20},{D4=21.8},{D5=23},{D6=14.8},{D7=6.0},{D8=10.8},{D9=19.2},{D10=1.8},{L1=63.5},{L2=29.5},{L3=30},{L4=11},{L5=2},{L6=3.5},{L7=9.5},{L8=6},{L9=12.5},{L10=10},{L11=44},{L12=3.5},{L13=4},{L14=5},{L15=6},{N1=7/8-20 UNEF},{NDM1=22.2250},{N2=3/4-20 UNEF},{NDM2=19.0500},{H1=11.6},{H2=11.3},{W1=45},{W2=90},{SN1=60}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D7
[mm]
D8
[mm]
L1
[mm]
L7
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L12
[mm]
N1
[인치]
N2
[인치]
EII14S-04-xx
GIMOTA
EII14S-04-xx
EII14S-04
24.2
6.0
10.8
63.5
9.5
12.5
10
3.5
7/8-20 UNEF
3/4-20 UNEF
EII14S-05-xx
GIMOTA
EII14S-05-xx
EII14S-05
24.2
10.2
10.8
63.5
9.5
12.5
10
3.5
7/8-20 UNEF
3/4-20 UNEF
EII14S-09-xx
GIMOTA
EII14S-09-xx
EII14S-09
24.2
11.8
13.5
63.5
9.5
12.5
10
3.5
7/8-20 UNEF
3/4-20 UNEF
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Bach shell, 90° angle
GIMOTA
13.11.2023
Metallic cable clamp type C - Cable clamp Type C
GIMOTA
13.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성