BA05 - O形圈AS系列
HEFA
29-密封圈/油封
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/29-sealingelemeng/ba05.prj},{NB=BA05BA-030},{SC=BA05BA},{LX=As series},{MAT=Nitrile rubber},{HRC=HS70±5},{CL=black },{PP=Mineral oil resistant},{OTR=-30℃~200℃},{GG=030},{DD=1.78},{DDT=1.78±0.08},{DO=41.00},{IDT=±0.26},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRC
硬度
ⁿ/ₐ
CL
颜色
ⁿ/ₐ
PP
用途
ⁿ/ₐ
OTR
使用温度范围
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
DDT
d
[mm]
DO
内径 do
[mm]
IDT
内径公差
[mm]
BA05BA-001
BA05BA-001
BA05BA
AS系列
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
耐矿物油用
-30℃~200℃
001
1.02±0.08
0.74
±0.11
BA05BA-002
BA05BA-002
BA05BA
AS系列
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
耐矿物油用
-30℃~200℃
002
1.27±0.08
1.07
±0.11
BA05BA-003
BA05BA-003
BA05BA
AS系列
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
耐矿物油用
-30℃~200℃
003
1.52±0.08
1.42
±0.11
BA05BA-004
BA05BA-004
BA05BA
AS系列
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
耐矿物油用
-30℃~200℃
004
1.78±0.08
1.78
±0.13
BA05BA-005
BA05BA-005
BA05BA
AS系列
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
耐矿物油用
-30℃~200℃
005
1.78±0.08
2.57
±0.13
BA05BA-006
BA05BA-006
BA05BA
AS系列
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
耐矿物油用
-30℃~200℃
006
1.78±0.08
2.90
±0.13
BA05BA-007
BA05BA-007
BA05BA
AS系列
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
耐矿物油用
-30℃~200℃
007
1.78±0.08
3.68
±0.13
BA05BA-008
BA05BA-008
BA05BA
AS系列
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
耐矿物油用
-30℃~200℃
008
1.78±0.08
4.47
±0.13
BA05BA-009
BA05BA-009
BA05BA
AS系列
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
耐矿物油用
-30℃~200℃
009
1.78±0.08
5.28
±0.13
BA05BA-010
BA05BA-010
BA05BA
AS系列
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
耐矿物油用
-30℃~200℃
010
1.78±0.08
6.07
±0.13
BA05BA-011
BA05BA-011
BA05BA
AS系列
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
耐矿物油用
-30℃~200℃
011
1.78±0.08
7.65
±0.13
BA05BA-012
BA05BA-012
BA05BA
AS系列
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
耐矿物油用
-30℃~200℃
012
1.78±0.08
9.25
±0.13
BA05BA-013
BA05BA-013
BA05BA
AS系列
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
耐矿物油用
-30℃~200℃
013
1.78±0.08
10.82
±0.13
BA05BA-014
BA05BA-014
BA05BA
AS系列
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
耐矿物油用
-30℃~200℃
014
1.78±0.08
12.42
±0.13
BA05BA-015
BA05BA-015
BA05BA
AS系列
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
耐矿物油用
-30℃~200℃
015
1.78±0.08
14.00
±0.13
BA05BA-016
BA05BA-016
BA05BA
AS系列
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
耐矿物油用
-30℃~200℃
016
1.78±0.08
15.60
±0.13
BA05BA-017
BA05BA-017
BA05BA
AS系列
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
耐矿物油用
-30℃~200℃
017
1.78±0.08
17.17
±0.13
BA05BA-018
BA05BA-018
BA05BA
AS系列
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
耐矿物油用
-30℃~200℃
018
1.78±0.08
18.77
±0.16
BA05BA-019
BA05BA-019
BA05BA
AS系列
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
耐矿物油用
-30℃~200℃
019
1.78±0.08
20.35
±0.16
BA05BA-020
BA05BA-020
BA05BA
AS系列
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
耐矿物油用
-30℃~200℃
020
1.78±0.08
21.95
±0.16
BA05BA-021
BA05BA-021
BA05BA
AS系列
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
耐矿物油用
-30℃~200℃
021
1.78±0.08
23.52
±0.16
BA05BA-022
BA05BA-022
BA05BA
AS系列
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
耐矿物油用
-30℃~200℃
022
1.78±0.08
25.12
±0.16
BA05BA-023
BA05BA-023
BA05BA
AS系列
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
耐矿物油用
-30℃~200℃
023
1.78±0.08
26.70
±0.16
BA05BA-024
BA05BA-024
BA05BA
AS系列
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
耐矿物油用
-30℃~200℃
024
1.78±0.08
28.30
±0.16
BA05BA-025
BA05BA-025
BA05BA
AS系列
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
耐矿物油用
-30℃~200℃
025
1.78±0.08
29.87
±0.16
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
25/35 Series - 1-1/4" Wide (to 350 lb/ea)
Conveyer & Caster
07.10.2021
FBCZ - 密封垫圈·MYA系列空压密封圈
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
NASA, NASF - O形圈 -AS系列
Misumi
30.06.2021
O-Ring, Perbunan, NBR 70, for Tank Truck Flange, round
Huelsen
14.08.2019
O-Ring Radial Dynamic Application (Internal) - Basic Seals
Trelleborg
01.02.2018
DFA, DFB, DFK, DFJ, DFC, DFF, DFE, DFH - 大口径O形圈
Misumi
29.05.2023
BA06 - O形圈大口径型
HEFA
01.06.2024
BN 22129 - O-ring
Bossard Catalog
06.05.2024
BA03 - O形圈G系列
HEFA
01.06.2024
XTJ11_25 - O型圈·AS系列
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BA07 - O型圈-国标系列
HEFA
01.06.2024
FBVA,FBVF,FBASA,FBASF - O型圈·S系列/AS系列
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
R0159 - OR USA Code NBR or VITON (write desired material) - OR
PlaSteel
17.06.2021
O-Rings - Shaft type fitting
HUTCHINSON - Le Joint Français
27.06.2018
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表