B6 DDU - 깊은홈베어링 -접촉고무씰형타입
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/b6001ddu.prj},{NB=B6008DDU},{MAT=SUJ2(52100 Bearing Steel)(1.3505_100Cr6)},{MATR=NBR (Nitrile Rubber)},{BN=B6008DDU},{DD=40},{D=68},{AA=14.3160},{BB=3.5624},{CC=3.0949},{B=15},{RR=1.0},{CR=16.80},{COR=11.50},{DSMIN=45.0},{DSMAX=47.5},{DDHH=63.0},{R=1.0},{MASS=190},{BN2=6008DDU}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
형식
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
MATR
고무 재질 씰
ⁿ/ₐ
BN
베어링 품번
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
RR
r (최소)
[mm]
CR
기본정격하중 Cr ( 동)
[kN]
COR
기본정격하중 Cor (정)
[kN]
DSMIN
Ds (min.)
[mm]
DSMAX
Ds (max.)
[mm]
DDHH
dh (Max.)
[mm]
R
R (최대)
[mm]
MASS
질량 (참고)
[g]
B6800DDU
B6800DDU
B6800DDU
SUJ2
NBR (니트릴 고무)
B6800DDU
10
19
5
0.3
1.72
0.84
12.0
12.0
17.0
0.3
5
B6900DDU
B6900DDU
B6900DDU
SUJ2
NBR (니트릴 고무)
B6900DDU
10
22
6
0.3
2.70
1.27
12.0
13.0
20.0
0.3
9
B6000DDU
B6000DDU
B6000DDU
SUJ2
NBR (니트릴 고무)
B6000DDU
10
26
8
0.3
4.55
1.96
12.0
13.5
24.0
0.3
19
B6200DDU
B6200DDU
B6200DDU
SUJ2
NBR (니트릴 고무)
B6200DDU
10
30
9
0.6
5.10
2.39
14.0
16.0
26.0
0.6
32
B6300DDU
B6300DDU
B6300DDU
SUJ2
NBR (니트릴 고무)
B6300DDU
10
35
11
0.6
8.10
3.45
14.0
16.5
31.0
0.6
52
B6801DDU
B6801DDU
B6801DDU
SUJ2
NBR (니트릴 고무)
B6801DDU
12
21
5
0.3
1.92
1.04
14.0
14.0
19.0
0.3
6
B6901DDU
B6901DDU
B6901DDU
SUJ2
NBR (니트릴 고무)
B6901DDU
12
24
6
0.3
2.89
1.46
14.0
15.0
22.0
0.3
11
B6001DDU
B6001DDU
B6001DDU
SUJ2
NBR (니트릴 고무)
B6001DDU
12
28
8
0.3
5.10
2.39
14.0
16.0
26.0
0.3
21
B6201DDU
B6201DDU
B6201DDU
SUJ2
NBR (니트릴 고무)
B6201DDU
12
32
10
0.6
6.10
2.75
16.0
17.0
28.0
0.6
37
B6301DDU
B6301DDU
B6301DDU
SUJ2
NBR (니트릴 고무)
B6301DDU
12
37
12
1.0
9.70
4.20
17.0
18.0
32.0
1.0
60
B6802DDU
B6802DDU
B6802DDU
SUJ2
NBR (니트릴 고무)
B6802DDU
15
24
5
0.3
2.07
1.26
17.0
17.0
22.0
0.3
7
B6902DDU
B6902DDU
B6902DDU
SUJ2
NBR (니트릴 고무)
B6902DDU
15
28
7
0.3
3.65
2.00
17.0
17.5
26.0
0.3
16
B6002DDU
B6002DDU
B6002DDU
SUJ2
NBR (니트릴 고무)
B6002DDU
15
32
9
0.3
5.60
2.83
17.0
19.0
30.0
0.3
30
B6202DDU
B6202DDU
B6202DDU
SUJ2
NBR (니트릴 고무)
B6202DDU
15
35
11
0.6
7.75
3.60
19.0
20.0
31.0
0.6
45
B6302DDU
B6302DDU
B6302DDU
SUJ2
NBR (니트릴 고무)
B6302DDU
15
42
13
1.0
11.40
5.45
20.0
22.5
37.0
1.0
83
B6803DDU
B6803DDU
B6803DDU
SUJ2
NBR (니트릴 고무)
B6803DDU
17
26
5
0.3
2.63
1.57
19.0
19.0
24.0
0.3
7
B6903DDU
B6903DDU
B6903DDU
SUJ2
NBR (니트릴 고무)
B6903DDU
17
30
7
0.3
4.65
2.58
19.0
20.0
28.0
0.3
18
B6003DDU
B6003DDU
B6003DDU
SUJ2
NBR (니트릴 고무)
B6003DDU
17
35
10
0.3
6.80
3.35
19.0
21.0
33.0
0.3
39
B6203DDU
B6203DDU
B6203DDU
SUJ2
NBR (니트릴 고무)
B6203DDU
17
40
12
0.6
9.60
4.60
21.0
23.0
36.0
0.6
66
B6303DDU
B6303DDU
B6303DDU
SUJ2
NBR (니트릴 고무)
B6303DDU
17
47
14
1.0
13.60
6.65
22.0
25.5
42.0
1.0
113
B6804DDU
B6804DDU
B6804DDU
SUJ2
NBR (니트릴 고무)
B6804DDU
20
32
7
0.3
4.00
2.47
22.0
22.0
30.0
0.3
17
B6904DDU
B6904DDU
B6904DDU
SUJ2
NBR (니트릴 고무)
B6904DDU
20
37
9
0.3
6.40
3.70
22.0
24.0
35.0
0.3
36
B6004DDU
B6004DDU
B6004DDU
SUJ2
NBR (니트릴 고무)
B6004DDU
20
42
12
0.6
9.40
5.05
24.0
26.0
38.0
0.6
69
B6204DDU
B6204DDU
B6204DDU
SUJ2
NBR (니트릴 고무)
B6204DDU
20
47
14
1.0
12.80
6.65
25.0
28.0
42.0
1.0
106
B6304DDU
B6304DDU
B6304DDU
SUJ2
NBR (니트릴 고무)
B6304DDU
20
52
15
1.1
15.90
7.90
26.5
28.0
45.5
1.0
145
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성