目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
FullJet® G/GG-VL - 喷嘴 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
实心锥形喷嘴
方形/椭圆形实心锥形喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/full_cone_nozzles/square_oval_spray_full_cone_nozzle/nozzle_gvl_ggvl_m_asmtab.prj},{NB=B3/8GG-4.9VL},{PN=B3/8GG-4.9VL},{SG2=G-VL, GG-VL Oval Series FullJet®},{CP=nozzle_g_vl_asmtab_metric.prj, nozzle_gg_vl_asmtab_metric.prj},{IC=3/8},{TT=Male},{THD=BSPT},{CS=4.9VL},{MAT=Brass},{SP=Full Cone },{SPSG=Oval Spray },{SAG=Standard / Wide},{MFP=1.0},{FRC1=2.2},{FRC2=3.0},{FRC3=3.6},{FRC4=4.2},{FRC6=5.0},{FRC7=5.4},{FRC010=6.3},{SA1A=104},{SA1B=66},{SA3A=90},{SA3B=60},{SA7A=86},{SA7B=52},{SA10A=83},{SA10B=47},{BDN=1450},{CDN=22742},{L=1.34},{S1=0.69},{S2=0.50},{S3=0.44},{LL=34.12},{SS1=17.46},{SS2=12.70},{SS3=11.11},{VERSE=2},{PPATH=../../parts/nozzle_gg_vl_m_asmtpl.prj},{CSX=4.9}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
IC
入口连接尺寸
[Inch]
TT
外螺纹/内螺纹
ⁿ/ₐ
THD
螺纹类型
ⁿ/ₐ
CS
流量规格
ⁿ/ₐ
MAT
物料
ⁿ/ₐ
MFP
最大畅通直径(mm)
ⁿ/ₐ
FRC1
1 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC2
2 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC3
3 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC4
4 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC6
6 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC7
7 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC010
10 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
SA1A
A在1bar时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
SA1B
B용 스프레이 각도 @ 1 bar
ⁿ/ₐ
SA3A
A在3bar时的喷射角度
ⁿ/ₐ
SA3B
B在3bar时的喷射角度
ⁿ/ₐ
SA7A
A在7 bar时的喷射角度
ⁿ/ₐ
SA7B
B在7 bar时的喷射角度
ⁿ/ₐ
SA10A
A在10 bar时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
SA10B
B在10 bar时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
LL
L
[mm]
SS1
S1
[mm]
SS2
S2
[mm]
SS3
S3
[mm]
B3/8G-4.9VL
B3/8G-4.9VL
3/8
内螺纹
BSPT
4.9VL
黄铜
1.0
2.2
3.0
3.6
4.2
5.0
5.4
6.3
104
66
90
60
86
52
83
47
34.52
20.64
12.70
11.11
B3/8GG-4.9VL
B3/8GG-4.9VL
3/8
外螺纹
BSPT
4.9VL
黄铜
1.0
2.2
3.0
3.6
4.2
5.0
5.4
6.3
104
66
90
60
86
52
83
47
34.12
17.46
12.70
11.11
B3/8GG-6.5VL
B3/8GG-6.5VL
3/8
外螺纹
BSPT
6.5VL
黄铜
1.2
2.9
4.0
4.8
5.5
6.7
7.1
8.4
106
64
95
60
85
50
81
45
34.12
17.46
12.70
11.11
B3/8GG-8.1VL
B3/8GG-8.1VL
3/8
外螺纹
BSPT
8.1VL
黄铜
1.2
3.6
5.0
6.0
6.9
8.3
8.9
10.5
102
64
100
65
84
50
80
45
38.47
17.46
15.88
12.70
B3/8GG-9.2VL
B3/8GG-9.2VL
3/8
外螺纹
BSPT
9.2VL
黄铜
1.2
4.1
5.7
6.8
7.8
9.4
10.1
11.9
103
65
100
65
86
51
81
46
38.47
17.46
15.88
12.70
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表