카탈로그: CA-BE
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CA-BE
B10M - Shouldered guide bush with centering collar for a tight fit - R10
CA-BE
Europe normalised
Powered by
CAD모델 선택
{ca_be/norm_europa/r0214.prj},{NB=B10M2422},{COD=R0214-03-0054},{D=24.000},{D1=30.000},{D2=35.000},{K=6.000},{L=22.000},{L1=9.000},{MAT=1.1731}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B10M1417
B10M1417
14.000
20.000
25.000
6.000
17.000
9.000
1.1731
B10M1422
B10M1422
14.000
20.000
25.000
6.000
22.000
9.000
1.1731
B10M1427
B10M1427
14.000
20.000
25.000
6.000
27.000
9.000
1.1731
B10M1436
B10M1436
14.000
20.000
25.000
6.000
36.000
9.000
1.1731
B10M1446
B10M1446
14.000
20.000
25.000
6.000
46.000
9.000
1.1731
B10M1456
B10M1456
14.000
20.000
25.000
6.000
56.000
9.000
1.1731
B10M1466
B10M1466
14.000
20.000
25.000
6.000
66.000
9.000
1.1731
B10M1476
B10M1476
14.000
20.000
25.000
6.000
76.000
9.000
1.1731
B10M1486
B10M1486
14.000
20.000
25.000
6.000
86.000
9.000
1.1731
B10M1496
B10M1496
14.000
20.000
25.000
6.000
96.000
9.000
1.1731
B10M1517
B10M1517
15.000
20.000
25.000
6.000
17.000
9.000
1.1731
B10M1522
B10M1522
15.000
20.000
25.000
6.000
22.000
9.000
1.1731
B10M1527
B10M1527
15.000
20.000
25.000
6.000
27.000
9.000
1.1731
B10M1536
B10M1536
15.000
20.000
25.000
6.000
36.000
9.000
1.1731
B10M1546
B10M1546
15.000
20.000
25.000
6.000
46.000
9.000
1.1731
B10M1556
B10M1556
15.000
20.000
25.000
6.000
56.000
9.000
1.1731
B10M1566
B10M1566
15.000
20.000
25.000
6.000
66.000
9.000
1.1731
B10M1576
B10M1576
15.000
20.000
25.000
6.000
76.000
9.000
1.1731
B10M1586
B10M1586
15.000
20.000
25.000
6.000
86.000
9.000
1.1731
B10M1596
B10M1596
15.000
20.000
25.000
6.000
96.000
9.000
1.1731
B10M1817
B10M1817
18.000
26.000
31.000
6.000
17.000
9.000
1.1731
B10M1822
B10M1822
18.000
26.000
31.000
6.000
22.000
9.000
1.1731
B10M1827
B10M1827
18.000
26.000
31.000
6.000
27.000
9.000
1.1731
B10M1836
B10M1836
18.000
26.000
31.000
6.000
36.000
9.000
1.1731
B10M1846
B10M1846
18.000
26.000
31.000
6.000
46.000
9.000
1.1731
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
B60MH - Centering Bush - R20
CA-BE
03.11.2022
S50 - Cavity plate
CA-BE
03.11.2022
B11M - Headed guide bush, tight fit - R11
CA-BE
03.11.2022
D70 - Riser
CA-BE
05.07.2023
T85 - Ejectorbase plate
CA-BE
05.07.2023
T80 - Ejector retaining plate
CA-BE
05.07.2023
TSV - Viti a testa svasata piana con esagono incassato (UNI:5933DIN:7991) ...
CA-BE
03.11.2022
PD15 - Clamp plate width salient
CA-BE
05.07.2023
C03M - Two fitting diameters guide pillar, tight fit - R03
CA-BE
03.11.2022
C00M - Two diameters guide pillar with centering collarfor a tight fit - R0...
CA-BE
03.11.2022
S60 - Backing plate
CA-BE
03.11.2022
EU01L - Mould base, width salient, european standard type 1
CA-BE
05.07.2023
XE - Composition
CA-BE
03.11.2022
PF45 - Flush clamp plate
CA-BE
03.11.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성