피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0174 - Locating pins with flattened ball end Form D
Blohm
Support elements, locating elements, stop elements
Locating pins, rest pads
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/auflage_positionier_u_anschlagelemente/aufnahmebolzen_auflagebolzen/03108_b.prj},{NB=B0174.5202},{A=20},{B=14},{C=20},{D=14},{E=20},{F=5.0},{H=10.0},{K=5.00},{GEW=0.0459},{EAN=MIN},{TYP=2.000},{TYP1=1},{TYP2=0},{NDRG=5.000},{XA=2.000},{XB=2.000},{XC=0.900},{XD=0.200},{XE=0.400},{XF=0.400},{XG=0.350},{XH=6.000},{XI=13.000},{XJ=2.000},{XK=5.000},{XL=13.000},{XM=4.990},{XN=20.000},{BESTBLOHM=B0174.5202},{MATERIAL=Edelstahl},{G=M 5},{J=R 5},{AUFALF=abgeflacht},{MATAUFALF=Edelstahl},{BEFA=Passdurchmesser},{GEWKL=Sacklochbohrung},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
A
Diameter
[mm]
B
Diameter
[mm]
C
Diameter
[mm]
D
Length
[mm]
E
Length
[mm]
F
Length
[mm]
G
Thread
[mm]
H
Depth
[mm]
J
Radius
[mm]
K
Width
[mm]
AUFALF
Aufnahme/Auflagefläche
ⁿ/ₐ
MATAUFALF
Material Aufnahme/Auflagefläche
ⁿ/ₐ
BEFA
Befestigungsart
ⁿ/ₐ
GEWKL
Gewindekernloch
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
B0174.062
B0174.062
Tool steel
6
4
6
4
6
2.0
M 2,5
4.5
R 1
1.70
abgeflacht
Steel
Passdurchmesser
Sacklochbohrung
0.0009
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0174.082
B0174.082
Tool steel
8
6
8
6
8
2.0
M 3
6.0
R 2
2.00
abgeflacht
Steel
Passdurchmesser
Sacklochbohrung
0.0027
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0174.102
B0174.102
Tool steel
10
7
10
7
10
2.5
M 3
6.0
R 2,5
2.50
abgeflacht
Steel
Passdurchmesser
Sacklochbohrung
0.0053
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0174.122
B0174.122
Tool steel
12
8
12
8
12
3.0
M 4
8.0
R 3
2.50
abgeflacht
Steel
Passdurchmesser
Sacklochbohrung
0.0079
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0174.142
B0174.142
Tool steel
14
10
14
10
14
3.5
M 4
8.0
R 3,5
3.76
abgeflacht
Steel
Passdurchmesser
Sacklochbohrung
0.0155
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0174.162
B0174.162
Tool steel
16
12
16
12
16
4.0
M 5
10.0
R 4
4.30
abgeflacht
Steel
Passdurchmesser
Sacklochbohrung
0.0255
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0174.202
B0174.202
Tool steel
20
14
20
14
20
5.0
M 5
10.0
R 5
5.00
abgeflacht
Steel
Passdurchmesser
Sacklochbohrung
0.0471
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0174.222
B0174.222
Tool steel
22
16
22
16
22
5.5
M 5
10.0
R 5,5
5.00
abgeflacht
Steel
Passdurchmesser
Sacklochbohrung
0.0626
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0174.252
B0174.252
Tool steel
25
18
25
18
25
6.0
M 5
10.0
R 6
5.60
abgeflacht
Steel
Passdurchmesser
Sacklochbohrung
0.0916
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0174.5062
B0174.5062
Stainless steel
6
4
6
4
6
2.0
M 2,5
4.5
R 1
1.70
abgeflacht
Stainless steel
Passdurchmesser
Sacklochbohrung
0.0009
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0174.5082
B0174.5082
Stainless steel
8
6
8
6
8
2.0
M 3
6.0
R 2
2.00
abgeflacht
Stainless steel
Passdurchmesser
Sacklochbohrung
0.0027
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0174.5102
B0174.5102
Stainless steel
10
7
10
7
10
2.5
M 3
6.0
R 2,5
2.50
abgeflacht
Stainless steel
Passdurchmesser
Sacklochbohrung
0.0053
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0174.5122
B0174.5122
Stainless steel
12
8
12
8
12
3.0
M 4
8.0
R 3
2.50
abgeflacht
Stainless steel
Passdurchmesser
Sacklochbohrung
0.0080
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0174.5142
B0174.5142
Stainless steel
14
10
14
10
14
3.5
M 4
8.0
R 3,5
3.76
abgeflacht
Stainless steel
Passdurchmesser
Sacklochbohrung
0.0155
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0174.5162
B0174.5162
Stainless steel
16
12
16
12
16
4.0
M 5
10.0
R 4
4.30
abgeflacht
Stainless steel
Passdurchmesser
Sacklochbohrung
0.0234
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0174.5202
B0174.5202
Stainless steel
20
14
20
14
20
5.0
M 5
10.0
R 5
5.00
abgeflacht
Stainless steel
Passdurchmesser
Sacklochbohrung
0.0459
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0174.06022
B0174.06022
Tool steel
6
4
6
4
6
2.0
M 2,5
4.5
R 1
1.70
abgeflacht
Steel
Passdurchmesser
Durchgangsbohrung
0.0009
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0174.08022
B0174.08022
Tool steel
8
6
8
6
8
2.0
M 3
6.0
R 2
2.00
abgeflacht
Steel
Passdurchmesser
Durchgangsbohrung
0.0027
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0174.10022
B0174.10022
Tool steel
10
7
10
7
10
2.5
M 3
6.0
R 2,5
2.50
abgeflacht
Steel
Passdurchmesser
Durchgangsbohrung
0.0053
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0174.12022
B0174.12022
Tool steel
12
8
12
8
12
3.0
M 4
8.0
R 3
2.50
abgeflacht
Steel
Passdurchmesser
Durchgangsbohrung
0.0079
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0174.14022
B0174.14022
Tool steel
14
10
14
10
14
3.5
M 4
8.0
R 3,5
3.76
abgeflacht
Steel
Passdurchmesser
Durchgangsbohrung
0.0155
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0174.16022
B0174.16022
Tool steel
16
12
16
12
16
4.0
M 5
10.0
R 4
4.30
abgeflacht
Steel
Passdurchmesser
Durchgangsbohrung
0.0255
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0174.20022
B0174.20022
Tool steel
20
14
20
14
20
5.0
M 5
10.0
R 5
5.00
abgeflacht
Steel
Passdurchmesser
Sacklochbohrung
0.0471
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0174.22022
B0174.22022
Tool steel
22
16
22
16
22
5.5
M 5
10.0
R 5,5
5.00
abgeflacht
Steel
Passdurchmesser
Sacklochbohrung
0.0626
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0174.25022
B0174.25022
Tool steel
25
18
25
18
25
6.0
M 5
10.0
R 6
5.60
abgeflacht
Steel
Passdurchmesser
Sacklochbohrung
0.0916
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성