피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0082 - Bushing for ball lock pins
Blohm
Spring plungers, locking bolts, ball locking bolts
Ball lock pins
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/kugelsperrbolzen/03197.prj},{NB=B0082.10816},{BESTBLOHM=B0082.10816},{AUSF=ohne LONG-LOK},{D=8},{D1=M16},{D2=10.0},{D3=12},{L=30},{L1=-},{L3=5},{L4=10},{L5=5},{SW=8},{T=5},{GEW=0.0229},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=16.0},{XA=2.0},{XB=0.5},{XC=0.0},{XD=0.0},{XE=0.0},{XF=0.0},{XG=0.0},{XH=0.0},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
thread
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
L5
Length
[mm]
SW
width across flats
[mm]
T
depth
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
B0082.10512
B0082.10512
wihtout LONG-LOK
5
M12
6.0
9
25
4
7
3
5
4
0.0122
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0082.10616
B0082.10616
wihtout LONG-LOK
6
M16
7.5
12
30
5
10
5
6
5
0.0286
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0082.10816
B0082.10816
wihtout LONG-LOK
8
M16
10.0
12
30
5
10
5
8
5
0.0229
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0082.11024
B0082.11024
wihtout LONG-LOK
10
M24
13.0
18
35
6
8
7
10
6
0.0703
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0082.11224
B0082.11224
wihtout LONG-LOK
12
M24
15.0
18
35
6
8
7
12
6
0.0592
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0082.11630
B0082.11630
wihtout LONG-LOK
16
M30
20.0
24
40
8
11
9
16
7
0.1032
Yes
73181520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
C-JBHM - Economical Bushings for Locating Pins - Rough Positioning, Flanged
Misumi
29.05.2023
SGCPB, SUCPB - Low Pressure Pipe Fittings - With Seal Coating, Bushing
Misumi
29.05.2023
03197 - Bushing for ball lock pins
norelem
30.04.2024
EH 22350. - Locating Bushings for lifting pins
Halder
22.12.2022
K0724 - Bushing for ball lock pins
KIPP USA
21.05.2024
MAE-HS-1-GG-RE-GEFRÄST - Hollow Worms, Made from Steel, Milled, Single-Thr...
MÄDLER
26.04.2024
ZF41 - Bushing for miniature ball bushing guide shaft - Compact - shouldere...
HEFA
29.04.2024
07280 - Hexagon domed cap nuts similar DIN 1587
norelem
30.04.2024
B0083 - Bushing for ball lock pins with LONG-LOK thread lock
Blohm
08.05.2024
K0724 - Bushing for ball lock pins with LONG-LOK thread lock
KIPP
27.05.2024
22430 - Bevel gears in steel, ratio 1:2; toothing milled, straight teeth, e...
norelem
30.04.2024
K0724 - Bushing for ball lock pins with LONG-LOK thread lock
KIPP USA
21.05.2024
05000302000 - Location bushing for ball carrying bolt
SToxxparts
31.05.2022
YG/XG 0.8 - Heavy duty spur gear - Steel 35NCD6 - Module 0.8
HPC
17.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성