magyar
italiano
polski
English
B-Lok®-RK - Expansion inserts, self locking
Kerb-Konus
Threaded inserts for plastic and wood
B-Lok®
Powered by
CAD모델 선택
{kerb_konus/ds30/banclok/banclok_rk_8420.prj},{NB=KerbKonus 842000035800},{ARTNRX=842000035800},{AX=3.5},{E=5.00},{B=6.4},{E1=6.4},{K=0.8},{L=4.7 +0,1},{T=7.4},{W=3.6},{MAT=Messing},{INFO=PDF},{ESDX=4.7},{SBX=0.8},{STX=5.6},{ESH=1.65}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Articlenumber
ⁿ/ₐ
A
Internal thread
ⁿ/ₐ
E
External diameter
[mm]
B
Length
[mm]
E1
Head diameter
[mm]
K
Head hight
[mm]
L
Receiving hole dia. for plastics (guideline values)
[mm]
T
Minimum drill hole depth in case of blind holes
[mm]
W
Edge distanceguideline values for plastics
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
KerbKonus 842000020800
842000020800
M2
3.45
4.0
4.8
0.6
3.2 +0,1
5.0
2.4
Brass
KerbKonus 842000025800
842000025800
M2,5
4.20
4.8
5.6
0.6
4.0 +0,1
5.8
2.8
Brass
KerbKonus 842000030800
842000030800
M3
4.20
4.8
5.6
0.6
4.0 +0,1
5.8
3.2
Brass
KerbKonus 842000035800
842000035800
M3,5
5.00
6.4
6.4
0.8
4.7 +0,1
7.4
3.6
Brass
KerbKonus 842000040800
842000040800
M4
5.85
8.0
7.2
0.8
5.5 +0,1
9.0
4.0
Brass
KerbKonus 842000050800
842000050800
M5
6.60
9.5
8.0
1.0
6.3 +0,1
10.5
4.8
Brass
KerbKonus 842000060800
842000060800
M6
8.40
12.7
9.5
1.3
7.9 +0,1
13.7
6.0
Brass
KerbKonus 842000080800
842000080800
M8
9.90
12.7
11.0
1.3
9.5 +0,1
13.7
6.0
Brass
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성