您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
B 53070 - Federstahl geschwärzt
Böllhoff
Scheiben
Scheiben mit Sicherungsfunktion
Sicherungsscheiben
B 53070 - Sicherungsscheiben
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640937195/640943163/640943394/640943400/640943418.prj},{NB=53070S4},{ARTIKELNUMMER=53070S4},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/87/a8/b_53070_stahl_federstahl_s__pv.png},{ECLASS=23-09-03-02},{DD=4},{DD1=4,3},{DD2=7},{H=0.59},{FUERGEWINDE=M 4},{S=0.50},{NORMBEZEICHNUNG=B},{OBERFLAECHE=geschwärzt}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DD1
Durchmesser (d1)
ⁿ/ₐ
DD2
Durchmesser (d2)
ⁿ/ₐ
H
h
ⁿ/ₐ
FUERGEWINDE
Für Gewinde
ⁿ/ₐ
S
s
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 53070S8
53070S8
23-09-03-02
8
8,4
13
0.98
M 8
0.80
B
geschwärzt
BÖLLHOFF 53070S5
53070S5
23-09-03-02
5
5,3
9
0.73
M 5
0.60
B
geschwärzt
BÖLLHOFF 53070S14
53070S14
23-09-03-02
14
15
22
1.52
M 14
1.20
B
geschwärzt
BÖLLHOFF 53070S30
53070S30
23-09-03-02
30
31,6
45
2.78
M 30
2.00
B
geschwärzt
BÖLLHOFF 53070S3
53070S3
23-09-03-02
3
3,2
5,5
0.51
M 3
0.45
B
geschwärzt
BÖLLHOFF 53070S27
53070S27
23-09-03-02
27
28,6
39
2.52
M 27
2.00
B
geschwärzt
BÖLLHOFF 53070S4
53070S4
23-09-03-02
4
4,3
7
0.59
M 4
0.50
B
geschwärzt
BÖLLHOFF 53070S12
53070S12
23-09-03-02
12
13
18
1.31
M 12
1.10
B
geschwärzt
BÖLLHOFF 53070S7
53070S7
23-09-03-02
7
7,4
12
0.89
M 7
0.70
B
geschwärzt
BÖLLHOFF 53070S2,5
53070S2,5
23-09-03-02
2,5
2,7
4,8
0.49
M 2,5
0.45
B
geschwärzt
BÖLLHOFF 53070S6
53070S6
23-09-03-02
6
6,4
10
0.82
M 6
0.70
B
geschwärzt
BÖLLHOFF 53070S20
53070S20
23-09-03-02
20
21
30
1.94
M 20
1.50
B
geschwärzt
BÖLLHOFF 53070S16
53070S16
23-09-03-02
16
17
24
1.63
M 16
1.30
B
geschwärzt
BÖLLHOFF 53070S10
53070S10
23-09-03-02
10
10,5
16
1.21
M 10
1.00
B
geschwärzt
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ISO 4032 - Hexagon nuts, Type 1
Chinese Manufacturers
27.05.2014
GB/T 67-2000 - Slotted pan head screws
Chinese Manufacturers
26.06.2017
Reference 62211 - Slotted Pan head machine screw - DIN 85 - Stainless steel...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
ISO 4032 - Hexagon nuts, style 1 - Product grades A and B
Fabory
13.02.2023
BN 109 - Hex nuts ~0,8d (DIN 934), cl. 6, zinc plated blue
Bossard Catalog
31.10.2023
SCHNORR Safety Washer "S" - Metric
Schnorr
23.11.2021
SCHNORR Safety Washer "VS" - inch
Schnorr
23.11.2021
PJLF - Spring Plungers - Flat Tip
Misumi
30.06.2021
B 53065 - Steel zinc flake coating
Böllhoff
26.10.2021
DIN 2093 C - Steel
Böllhoff
26.10.2021
B 53070 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表