B 196 - Stahl verzinkt
Böllhoff
Muttern
Muttern mit Sicherungsfunktion
ZAHN-Sicherungsmuttern
B 196 - ZAHN-Sicherungsmuttern
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640943791/640946289/640948162/640948168/640948240.prj},{NB=W1968VZ10},{ARTIKELNUMMER=W1968VZ10},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/0d/2f/b_196_stahl_gv__pv.png},{ECLASS=23-11-07-12},{D1MAX=15.40},{D1MIN=15.10},{D2MAX=14.00},{D2MIN=13.70},{D3MAX=17.80},{D3MIN=16.90},{DCMAX=21.00},{DCMIN=20.40},{DD=M 10},{DD1=15,25},{DD2=13,85},{EMIN=16.64},{H1MAX=0.33},{H1MIN=0.23},{H2MAX=1.4},{H2MIN=1.2},{MMAX=7.9},{MMIN=7.4},{STEIGUNGP=1.50},{SMAX=15},{SMIN=14.73},{NORMBEZEICHNUNG=B},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{OBERFLAECHE=verzinkt}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
D1MAX
d1 max.
ⁿ/ₐ
D1MIN
d1 min.
ⁿ/ₐ
D2MAX
d2 max.
ⁿ/ₐ
D2MIN
d2 min.
ⁿ/ₐ
D3MAX
d3 max.
ⁿ/ₐ
D3MIN
d3 min.
ⁿ/ₐ
DCMAX
dc max.
ⁿ/ₐ
DCMIN
dc min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DD1
Durchmesser (d1)
ⁿ/ₐ
DD2
Durchmesser (d2)
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
H1MAX
h1 max.
ⁿ/ₐ
H1MIN
h1 min.
ⁿ/ₐ
H2MAX
h2 max.
ⁿ/ₐ
H2MIN
h2 min.
ⁿ/ₐ
MMAX
m max.
ⁿ/ₐ
MMIN
m min.
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF W1968VZ8
W1968VZ8
23-11-07-12
13.15
12.85
11.70
11.40
15.45
13.75
18.25
17.75
M 8
13
11,55
14.38
0.30
0.20
1.4
1.2
7.0
6.6
1.25
13
12.73
B
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
BÖLLHOFF W19610VZ12
W19610VZ12
23-11-07-12
18.80
18.50
17.25
16.95
20.70
19.80
24.00
23.30
M 12
18,65
17,1
18.90
0.33
0.23
1.7
1.5
8.7
8.2
1.75
17
16.73
B
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
BÖLLHOFF W1968VZ10
W1968VZ10
23-11-07-12
15.40
15.10
14.00
13.70
17.80
16.90
21.00
20.40
M 10
15,25
13,85
16.64
0.33
0.23
1.4
1.2
7.9
7.4
1.50
15
14.73
B
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
BÖLLHOFF W1968VZ6
W1968VZ6
23-11-07-12
10.15
9.85
8.93
8.63
11.80
11.10
14.25
13.75
M 6
10
8,78
11.05
0.25
0.15
1.2
1.0
5.5
5.1
1.00
10
9.78
B
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
BÖLLHOFF W1968VZ5
W1968VZ5
23-11-07-12
8.15
7.85
7.35
7.05
9.20
8.60
11.20
10.80
M 5
8
7,2
8.87
0.20
0.10
1.0
0.8
4.3
4.0
0.80
8
7.78
B
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
BÖLLHOFF W19610VZ16
W19610VZ16
23-11-07-12
24.80
24.50
22.65
22.35
27.40
26.30
31.00
30.20
M 16
24,65
22,5
24.49
0.40
0.30
1.8
1.6
11.2
10.7
2.00
22
21.67
B
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BPTRW - Stainless steel cap for round tube - to be welded. Simplified drawi...
HPC
03.08.2023
DIN 985 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
B 193 - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
B 66000 - Steel 8 phosphated, high version
Böllhoff
26.10.2021
DIN 980 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
MPSZ, MPKZ - Oil Free Bushings Copper Alloy Thrust Type - Flat Head Screw H...
Misumi
07.06.2021
B 66000 - Steel 8 phosphated
Böllhoff
26.10.2021
B 66000 - Steel 8 phosphated, metric fine thread, high version
Böllhoff
26.10.2021
BN 14527 - Hex locking nuts (VERBUS RIPP®), cl. 10, zinc flake coated
Bossard Catalog
16.05.2024
B 66000 - Steel 8 phosphated, metric fine thread
Böllhoff
26.10.2021
RIVKLE® Standard, countersunk head, knurled, cylindrical, open
Böllhoff
26.10.2021
B 53012 - Steel 8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
FN 263 - 8, schwarz - Sechskant-Sperrzahnmuttern, Tensilock
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表