B Ø 5/8 - Medium load
Special Springs
Die springs
Die springs - INCH
Die springs to ISO 10243 INCH
Series B
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_inch/molle_per_stampi_iso10243_inch/b/b_16_inch.prj},{NB=B16-051(0-in)},{CODE=B16-051},{DHINCH=5/8},{DDINCH=11/32},{LO=51},{LOINCH=2},{LOIX=2.00},{R=15.1},{RG1I=15.10},{SXINCH=0.00},{S1INCH=0.50},{F1LBS=76},{S2INCH=0.60},{F2LBS=91},{S3INCH=0.68},{F3LBS=103},{SN=19.1},{SNINCH=0.75},{FN=504},{FNLBS=113},{SBINCH=0.95},{FBLBS=144},{MAT=Cr-Si},{BXHINCH=0.12 x 0.08},{DEINCH=0.6},{DE1=15.200},{B=3.200},{RG1=26.400},{H=2.200},{DDNUM=8.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DHINCH
Hole diameter
[인치]
DDINCH
Rod diameter
[인치]
LOINCH
Free length
[인치]
R
Rate /±10%
[lbs/0.1 in.]
FXI
Force
[lbs]
LXINCH
Length at compression end
[인치]
S1INCH
Recommended working deflection for long spring life
[인치]
F1LBS
Force
[lbs]
S2INCH
Recommended working deflection for medium spring life
[인치]
F2LBS
Force
[lbs]
S3INCH
Deflessione per media - corta durata
[인치]
F3LBS
Force
[lbs]
SNINCH
Maximum operating deflection
[인치]
FNLBS
Force
[lbs]
SBINCH
Solid deflection
[인치]
BXHINCH
Cross wire section
[인치]
B16-025
B16-025
5/8
11/32
1
28.2
0.00
1.00
0.25
70
0.30
83
0.33
95
0.37
104
0.41
0.12 x 0.08
B16-032
B16-032
5/8
11/32
1 1/4
21.2
0.00
1.25
0.31
67
0.38
80
0.43
91
0.47
100
0.52
0.12 x 0.08
B16-038
B16-038
5/8
11/32
1 1/2
19.4
0.00
1.50
0.37
72
0.45
87
0.51
99
0.56
109
0.68
0.12 x 0.08
B16-044
B16-044
5/8
11/32
1 3/4
17.1
0.00
1.75
0.43
74
0.52
89
0.59
101
0.65
111
0.76
0.12 x 0.08
B16-051
B16-051
5/8
11/32
2
15.1
0.00
2.00
0.50
76
0.60
91
0.68
103
0.75
113
0.95
0.12 x 0.08
B16-064
B16-064
5/8
11/32
2 1/2
11.7
0.00
2.50
0.63
74
0.76
89
0.86
100
0.94
111
1.15
0.12 x 0.08
B16-076
B16-076
5/8
11/32
3
10.2
0.00
3.00
0.75
76
0.90
91
1.02
104
1.12
114
1.43
0.12 x 0.08
B16-089
B16-089
5/8
11/32
3 1/2
8.7
0.00
3.50
0.88
76
1.05
91
1.19
104
1.31
114
1.64
0.12 x 0.08
B16-102
B16-102
5/8
11/32
4
7.7
0.00
4.00
1.00
77
1.20
93
1.37
105
1.51
116
1.93
0.12 x 0.08
B16-115
B16-115
5/8
11/32
4 1/2
6.7
0.00
4.50
1.13
77
1.36
92
1.54
104
1.70
115
2.09
0.12 x 0.08
B16-305
B16-305
5/8
11/32
12
2.7
0.00
12.00
3.00
82
3.60
99
4.08
112
4.50
124
5.57
0.12 x 0.08
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성