B Ø 1 - Medium load
Special Springs
Die springs
Die springs - INCH
Die springs to ISO 10243 INCH
Series B
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_inch/molle_per_stampi_iso10243_inch/b/b_25_inch.prj},{NB=B25-089(0-in)},{CODE=B25-089},{DHINCH=1},{DDINCH=1/2},{LO=89},{LOINCH=3 1/2},{LOIX=3.50},{R=21.8},{RG1I=21.80},{SXINCH=0.00},{S1INCH=0.88},{F1LBS=192},{S2INCH=1.05},{F2LBS=230},{S3INCH=1.19},{F3LBS=260},{SN=33.4},{SNINCH=1.31},{FN=1276},{FNLBS=287},{SBINCH=1.50},{FBLBS=326},{MAT=Cr-Si},{BXHINCH=0.21 x 0.13},{DEINCH=0.96},{DE1=24.500},{B=5.400},{RG1=38.200},{H=3.300},{DDNUM=12.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DHINCH
Hole diameter
[인치]
DDINCH
Rod diameter
[인치]
LOINCH
Free length
[인치]
R
Rate /±10%
[lbs/0.1 in.]
FXI
Force
[lbs]
LXINCH
Length at compression end
[인치]
S1INCH
Recommended working deflection for long spring life
[인치]
F1LBS
Force
[lbs]
S2INCH
Recommended working deflection for medium spring life
[인치]
F2LBS
Force
[lbs]
S3INCH
Deflessione per media - corta durata
[인치]
F3LBS
Force
[lbs]
SNINCH
Maximum operating deflection
[인치]
FNLBS
Force
[lbs]
SBINCH
Solid deflection
[인치]
BXHINCH
Cross wire section
[인치]
B25-025
B25-025
1
1/2
1
84.0
0.00
1.00
0.25
208
0.30
248
0.33
281
0.37
311
0.40
0.21 x 0.13
B25-032
B25-032
1
1/2
1 1/4
67.4
0.00
1.25
0.31
212
0.38
255
0.43
189
0.47
319
0.54
0.21 x 0.13
B25-038
B25-038
1
1/2
1 1/2
53.1
0.00
1.50
0.37
199
0.45
239
0.51
271
0.56
299
0.62
0.21 x 0.13
B25-044
B25-044
1
1/2
1 3/4
46.2
0.00
1.75
0.43
200
0.52
240
0.59
272
0.65
300
0.72
0.21 x 0.13
B25-051
B25-051
1
1/2
2
39.2
0.00
2.00
0.50
198
0.60
236
0.68
268
0.75
295
0.85
0.21 x 0.13
B25-064
B25-064
1
1/2
2 1/2
30.3
0.00
2.50
0.63
191
0.76
229
0.86
260
0.94
286
1.02
0.21 x 0.13
B25-076
B25-076
1
1/2
3
24.7
0.00
3.00
0.75
185
0.90
222
1.02
251
1.12
277
1.27
0.21 x 0.13
B25-089
B25-089
1
1/2
3 1/2
21.8
0.00
3.50
0.88
192
1.05
230
1.19
260
1.31
287
1.50
0.21 x 0.13
B25-102
B25-102
1
1/2
4
18.9
0.00
4.00
1.00
198
1.20
227
1.37
258
1.51
284
1.69
0.21 x 0.13
B25-115
B25-115
1
1/2
4 1/2
16.0
0.00
4.50
1.13
181
1.36
217
1.54
247
1.70
281
1.91
0.21 x 0.13
B25-127
B25-127
1
1/2
5
14.8
0.00
5.00
1.25
185
1.50
222
1.70
252
1.87
277
2.11
0.21 x 0.13
B25-139
B25-139
1
1/2
5 1/2
13.3
0.00
5.50
1.38
183
1.65
219
1.86
247
2.07
274
2.34
0.21 x 0.13
B25-152
B25-152
1
1/2
6
11.9
0.00
6.00
1.50
178
1.80
213
2.03
242
2.24
267
2.51
0.21 x 0.13
B25-178
B25-178
1
1/2
7
10.2
0.00
7.00
1.75
178
2.10
214
2.38
243
2.63
268
3.02
0.21 x 0.13
B25-203
B25-203
1
1/2
8
9.0
0.00
8.00
2.00
181
2.40
216
2.72
246
3.00
270
3.48
0.21 x 0.13
B25-305
B25-305
1
1/2
12
5.8
0.00
12.00
3.00
175
3.60
210
4.08
238
4.50
263
5.32
0.21 x 0.13
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성