피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5917 - ANSI Sch 40S SR elbow welded - Stainless steel 304L - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
59 - Accessoires à souder et brides ANSI
01 - Coudes
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/59_accessoires_souder_ansi/01_coudes/5917.prj},{NB=bene_inox_359172-400},{REF=359172-400},{MAT=Inox 304L},{DN=400},{DNP=16\"},{D=406.4},{E=9.53},{R=609.6},{POIDS=91.63},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
DNP
[pouces]
D
[mm]
E
Epaisseur
[mm]
R
Rayon
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 359172-25
359172-25
Inox 304L
25
1"
33.4
3.38
25.4
0.12
Béné Inox 359172-32
359172-32
Inox 304L
32
1"1/4
42.2
3.56
31.8
0.19
Béné Inox 359172-40
359172-40
Inox 304L
40
1"1/2
48.3
3.68
38.1
0.28
Béné Inox 359172-50
359172-50
Inox 304L
50
2"
60.3
3.91
50.8
0.48
Béné Inox 359172-65
359172-65
Inox 304L
65
2"1/2
73.0
5.16
63.5
0.95
Béné Inox 359172-80
359172-80
Inox 304L
80
3"
88.9
5.49
76.2
1.47
Béné Inox 359172-100
359172-100
Inox 304L
100
4"
114.3
6.02
101.6
2.80
Béné Inox 359172-125
359172-125
Inox 304L
125
5"
141.3
6.55
127.0
5.00
Béné Inox 359172-150
359172-150
Inox 304L
150
6"
168.3
7.11
152.4
7.50
Béné Inox 359172-200
359172-200
Inox 304L
200
8"
219.1
8.18
203.2
14.00
Béné Inox 359172-250
359172-250
Inox 304L
250
10"
273.1
9.27
254.0
26.25
Béné Inox 359172-300
359172-300
Inox 304L
300
12"
323.9
9.53
304.8
40.40
Béné Inox 359172-350
359172-350
Inox 304L
350
14"
355.6
9.53
533.4
70.30
Béné Inox 359172-400
359172-400
Inox 304L
400
16"
406.4
9.53
609.6
91.63
Béné Inox 659172-25
659172-25
Inox 316L
25
1"
33.4
3.38
25.4
0.12
Béné Inox 659172-32
659172-32
Inox 316L
32
1"1/4
42.2
3.56
31.8
0.19
Béné Inox 659172-40
659172-40
Inox 316L
40
1"1/2
48.3
3.68
38.1
0.28
Béné Inox 659172-50
659172-50
Inox 316L
50
2"
60.3
3.91
50.8
0.48
Béné Inox 659172-65
659172-65
Inox 316L
65
2"1/2
73.0
5.16
63.5
0.95
Béné Inox 659172-80
659172-80
Inox 316L
80
3"
88.9
5.49
76.2
1.47
Béné Inox 659172-100
659172-100
Inox 316L
100
4"
114.3
6.02
101.6
2.80
Béné Inox 659172-125
659172-125
Inox 316L
125
5"
141.3
6.55
127.0
5.00
Béné Inox 659172-150
659172-150
Inox 316L
150
6"
168.3
7.11
152.4
7.50
Béné Inox 659172-200
659172-200
Inox 316L
200
8"
219.1
8.18
203.2
14.00
Béné Inox 659172-250
659172-250
Inox 316L
250
10"
273.1
9.27
254.0
26.25
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성