AV29 - Union Tee
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
AV Line - Brass Push-in Fittings High Performance
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/av_line_brass_push-in_fittings_high_performance/av2920-20union20tee.prj},{NB=AV190030},{SHA256=uDcAsCRu+pf4PjkLYptYZHTD59v5Ty2ktQL6NN2oeX8=},{INAME=av190030},{NAME=av190030},{NNCUSTOM=AV29},{NTCUSTOM=Union Tee},{NBCUSTOM=AV190030},{LINACUSTOM=AV190030},{STEPFILE=AV190030},{PNGFILE=AV29},{DWGFILE=AV29},{CODE=AV190030},{TYPE=AV29 06 06},{MAT=Brass chemical Nickel Plated},{DTUBO=6},{D2=12},{D2IN=.472},{L1=20.0},{L1IN=.787},{L2=40},{L2IN=1.575},{G=22.0},{GOZ=.776},{WT=-20 ÷ 150},{WTF=-4 ÷ 302},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DTUBO
Øe Tube
[mm]
D2
[mm]
D2IN
[in]
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
G
[g]
GOZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
TVH
Vacuum
[Hg]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity2
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
AV190010
AV190010
AV29 04 04
Brass Chemical Nickel Pla...
4
9
.354
17.5
.689
35
1.378
11.0
.388
-20 ÷ 150
-4 ÷ 302
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AV190030
AV190030
AV29 06 06
Brass Chemical Nickel Pla...
6
12
.472
20.0
.787
40
1.575
22.0
.776
-20 ÷ 150
-4 ÷ 302
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AV190040
AV190040
AV29 08 08
Brass Chemical Nickel Pla...
8
14
.551
21.0
.827
42
1.654
28.0
.988
-20 ÷ 150
-4 ÷ 302
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AV190050
AV190050
AV29 10 10
Brass Chemical Nickel Pla...
10
16
.630
24.5
.965
49
1.929
37.5
1.323
-20 ÷ 150
-4 ÷ 302
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AV190060
AV190060
AV29 12 12
Brass Chemical Nickel Pla...
12
19
.748
26.0
1.024
52
2.047
53.0
1.870
-20 ÷ 150
-4 ÷ 302
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성