您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BSL-ATS05 06 - 通用-倍速链型材
怡合达3D电子图库
铝合金型材/配件产品
通用系列
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_profile/generalseries/bsl_ats05_06.prj},{NB=ATS05-25-50DG-L50},{CODE=ATS05-25},{TYPE=50DG},{MAT=A6063-T5},{SUR=penshayanghua},{L=50.0},{LPOOL=[50:6000/0.5]},{JM=110x146},{ZL=8.660},{JMJ=3146.71},{LX=586.60x10*4},{LY=479.93x10*4},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
JM
截面尺寸
ⁿ/ₐ
ZL
重量(g/pcs)
[kg/m]
JMJ
截面积
[mm2]
LX
lx截面惯性矩
ⁿ/ₐ
LY
ly截面惯性矩
ⁿ/ₐ
ATS05-25-19-L50
ATS05-25
19
A6063-T5
喷砂氧化
35X60
1.500
543.08
17.56x10*4
8.22x10*4
ATS05-25-19D-L50
ATS05-25
19D
A6063-T5
喷砂氧化
43X72
1.970
715.79
28.82x10*4
15.67x10*4
ATS05-25-25-L50
ATS05-25
25
A6063-T5
喷砂氧化
63X66
2.730
991.65
41.09x10*4
41.3x10*4
ATS05-25-25D-L50
ATS05-25
25D
A6063-T5
喷砂氧化
63X82
3.120
1133.04
54.91x10*4
51.9x10*4
ATS05-25-31-L50
ATS05-25
31
A6063-T5
喷砂氧化
78X80
4.120
1495.61
93.22x10*4
100.26x10*4
ATS05-25-31D-L50
ATS05-25
31D
A6063-T5
喷砂氧化
78x95
4.460
1622.27
115.49x10*4
116.1x10*4
ATS05-25-31DG-L50
ATS05-25
31DG
A6063-T5
喷砂氧化
78X95
4.480
1627.63
114.16x10*4
116.91x10*4
ATS05-25-38-L50
ATS05-25
38
A6063-T5
喷砂氧化
95x91
5.020
1824.85
158.52x10*4
181.83x10*4
ATS05-25-38D-L50
ATS05-25
38D
A6063-T5
喷砂氧化
95x106
5.560
2019.66
197.32x10*4
216.94x10*4
ATS05-25-38DG-L50
ATS05-25
38DG
A6063-T5
喷砂氧化
95X106
5.660
2056.60
195.69x10*4
218.89x10*4
ATS05-25-50-L50
ATS05-25
50
A6063-T5
喷砂氧化
100x125
6.920
2516.73
414.73x10*4
311.17x10*4
ATS05-25-50D-L50
ATS05-25
50D
A6063-T5
喷砂氧化
110x146
8.600
3125.60
589.86x10*4
476.72x10*4
ATS05-25-50DG-L50
ATS05-25
50DG
A6063-T5
喷砂氧化
110x146
8.660
3146.71
586.60x10*4
479.93x10*4
ATS05-30-19-L50
ATS05-30
19
A6063-T5
喷砂氧化
40x60
1.680
610.82
20.19x10*4
11.75x10*4
ATS05-30-19D-L50
ATS05-30
19D
A6063-T5
喷砂氧化
48x72
2.150
781.31
31.25x10*4
21.26x10*4
ATS05-30-25-L50
ATS05-30
25
A6063-T5
喷砂氧化
69x66
2.840
1030.79
44.95x10*4
52.14x10*4
ATS05-30-25D-L50
ATS05-30
25D
A6063-T5
喷砂氧化
69x83
3.230
1173.90
61.22x10*4
64.69x10*4
ATS05-30-31-L50
ATS05-30
31
A6063-T5
喷砂氧化
82x80
4.250
1543.76
98.23x10*4
113.4x10*4
ATS05-30-31D-L50
ATS05-30
31D
A6063-T5
喷砂氧化
82x97
4.730
1718
128.74x10*4
135.92x10*4
ATS05-30-31DG-L50
ATS05-30
31DG
A6063-T5
喷砂氧化
82x97
4.760
1730.72
127.53x10*4
137.15x10*4
ATS05-30-38-L50
ATS05-30
38
A6063-T5
喷砂氧化
104x91
5.120
1859.47
155.69x10*4
225.07x10*4
ATS05-30-38D-L50
ATS05-30
38D
A6063-T5
喷砂氧化
104x109
5.790
2103.20
203.64x10*4
275.63x10*4
ATS05-30-38DG-L50
ATS05-30
38DG
A6063-T5
喷砂氧化
104x109
5.850
2127.03
202.53x10*4
277.83x10*4
ATS05-30-50-L50
ATS05-30
50
A6063-T5
喷砂氧化
102x125
7.120
2588.47
429.73x10*4
337.84x10*4
ATS05-30-50D-L50
ATS05-30
50D
A6063-T5
喷砂氧化
113x146
8.580
3117.43
599.98x10*4
497.83x10*4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
VLW02 - 倍速链轮
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VMH01 - 倍速链回程导轨
怡合达3D电子图库
09.05.2024
ATS05-GG - 倍速链型材及配件
怡合达3D电子图库
09.05.2024
AVF61-BSL - 倍速链型材及配件
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VLW25_26 - 倍速链惰轮·从动轮
怡合达3D电子图库
09.05.2024
AMT31-BS25 - 托盘输送机专用配件 BS25倍速链
怡合达3D电子图库
09.05.2024
40_AOB02_05 - 型材 40系列 槽宽10.2/8.2
怡合达3D电子图库
09.05.2024
GAC01_29 - 法兰型导向轴支座·标准型·安装孔通孔
怡合达3D电子图库
09.05.2024
J-XYM41 - 多管套型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VMW01_11 - 倍速链条
怡合达3D电子图库
09.05.2024
40_AGB06 - 国标40系列铝合金型材
怡合达3D电子图库
09.05.2024
QAC22_83 - 滚轮 带轴承型 衬层厚度固定型 直柱型/带衬层
怡合达3D电子图库
09.05.2024
45_AOB02_05 - 欧标45系列铝合金型材
怡合达3D电子图库
09.05.2024
NKX7_50Z-IR - 滚针和推力球组合·带内圈
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表