Atira drawer set L470 H 54 silver QV6 - Atira drawer set L470 H 54 silver QV6
Hettich
Drawer systems
InnoTech Atira Double walled drawer system
Silver
All inclusive set
Drawer
Height 54 mm, RU sets
Powered by
CAD모델 선택
{hettich/drawer_systems/innotech_atira_double_wall/silver/all_inc_set/drawer/h_54_ru_sets/d_h_54_asm_tab.prj},{NB=9245475},{ARTICLENO=9245475},{NL=470.000},{FINISH=Silver},{L=347.500},{C=1.000},{EB=12.500},{FINISH1=silver},{PPATH=d_h_54_asm_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ARTICLENO
Order Number
ⁿ/ₐ
NL
[mm]
FINISH
ⁿ/ₐ
L
[mm]
C
[mm]
EB
[mm]
FINISH1
[mm]
9245475
9245475
470.000
Silver
347.500
1.000
12.500
silver
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성