피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
português
русский
English
Assembly Group BG52 F80/F100 - Assembly Group BG52 F80/F100
Sikla
Simotec
Assemblies
BG Carrier profile TP F 80
Powered by
CAD모델 선택
{sikla/simotec/baugruppen/bg_tragerprofil_tp_f80/baugruppe_bg52_f80_100_asmtab.prj},{NB=114662 (LODLEVEL=400)},{TYP=83},{LODLEVEL=400},{DN=DN 65},{B=189},{G=0.48},{VERP=1},{ARTNR=114662},{ARTNR1=113399},{ARTNR2=192512},{PPATH=../../../siconnect_rg/framo_80_bg/assemblies/baugruppe_bg52_f80_100_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
DN
Nominal widths
ⁿ/ₐ
B
Distance
[mm]
G
Weight
[kg]
VERP
Packaging
[Stück]
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
114656
27
DN 15
134
0.28
1
114656
114657
33
DN 20
140
0.29
1
114657
114658
40
DN 25
147
0.32
1
114658
114659
48
DN 32
155
0.34
1
114659
114660
55
DN 40
161
0.36
1
114660
114661
67
DN 50
173
0.41
1
114661
114662
83
DN 65
189
0.48
1
114662
114663
95
DN 80
202
0.52
1
114663
114664
121
DN 100
227
0.61
1
114664
114665
152
DN 125
259
0.71
1
114665
114666
181
DN 150
287
0.83
1
114666
114667
232
DN 200
338
0.99
1
114667
114668
286
DN 250
392
1.20
1
114668
114669
336
DN 300
443
1.34
1
114669
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성