dansk
Deutsch
English
español
français
italiano
한국어
Nederlands
polski
português
русский
slovenščina
svenska
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: HEB
생성됨: 19.3.2010
카탈로그의 특징:
german, english, french
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
키네매틱 / 형상 제약 정의
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
HEB
최대 250 bar의 외부 자기장 센서가있는 박형 실린더 - BLZMS251
HEB
박형 실린더 - 유압 실린더
Powered by
CAD모델 선택
{heb/blockzylinder/blzms251_asmtab.prj},{NB=BLZMS2-251-1-32/20/20-206/B1(p=250 L3=34, L4=22, d2G=M12, -0)},{IDNR=},{NENNDRUCK=250},{KOLBEN=32},{D2=20},{BA=1},{S48=},{HUB=20.00},{HUBWAHL=1},{HUBST=0.00},{FUNKTIONSART=206},{KSTGENDE=/B1},{D2GA6=M12},{L4A5=22.0},{L3A4=34.0},{SP=2},{S5=},{S7=},{ELV=},{S13=},{S35=-},{S55=},{ZE=},{N2N4POS=0},{DRS=},{GEWICHT=},{SW=17},{N1=12},{NX1=30},{N1X=23},{B2=55},{B3=55},{B4=75},{B5=19},{D8=19.0},{L0X=70},{L15=12},{ORING=8 x 2},{PPATH=blzms251/blzms251_asmtpl.prj},{HUBY=<20>,[6:130/0.05]},{HUB0=0},{HX=41},{DSK=DSK-12},{DSU=DSU-12},{DSB=DSB-12},{DSP=DSP-12},{DSF=DSF-10},{HUBMIN1=15.000},{HUBMIN5=15.000},{L3OLD=34},{L4OLD=22},{A4OLD=12},{A5OLD=28}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
KOLBEN
피스톤 - Ø
[mm]
D2
피스톤 로드 - Ø
[mm]
A
연결
ⁿ/ₐ
SW
가로대 너비
[mm]
AK
피스톤 영역 (연장)
[cm2]
AR
피스톤 영역 (후퇴)
[cm2]
FAK
정격 압력에서 추진력
[daN]
FAR
정격 압력에서 당기는 힘
[daN]
집회 BLZMS2-251-1-20/12/20-...
20
12
G 1/4
10
3.14
2.01
785
502
집회 BLZMS2-251-1-25/16/20-...
25
16
G 1/4
13
4.91
2.90
1227
724
집회 BLZMS2-251-1-32/20/20-...
32
20
G 1/4
17
8.04
4.90
2010
1225
집회 BLZMS2-251-1-40/25/20-...
40
25
G 1/4
22
12.56
7.65
3140
1913
집회 BLZMS2-251-1-50/32/30-...
50
32
G 1/4
27
19.62
11.59
4906
2897
집회 BLZMS2-251-1-63/40/30-...
63
40
G 1/2
36
31.16
18.60
7789
4649
집회 BLZMS2-251-1-80/50/30-...
80
50
G 1/2
41
50.24
30.62
12560
7654
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
박형 실린더 최대 400 bar - BLZ400
HEB
16.04.2024
최대 400 bar의 근접 스위치가 있는 박형 실린더 - BLZNI400
HEB
16.04.2024
BLZ400의 최대 250bar의 대안으로 장 행정의 박형 실린더 - BLZ250
HEB
16.04.2024
최대 250 bar의 다양한 시스템 연결이 가능한 박형 실린더 - BAV250
HEB
16.04.2024
커플 링 핀이 달린 가압 스크류 - DSK
HEB
15.04.2024
최대 250 bar의 잠금 실린더 - VZS251/VZS251NI
HEB
15.04.2024
PJPL42 - Linear Steppers
Nippon Pulse Motor (JP)
08.05.2020
PFC42T w/ H Gear Head - Stepper Motors - Rotary Tin Can Steppers
Nippon Pulse Motor (JP)
30.09.2019
S250 - Linear Shaft Motor
Nippon Pulse Motor (JP)
30.09.2019
PF25, PF25 with P Gearhead - Stepper Motors - Rotary Tin Can Steppers
Nippon Pulse Motor (JP)
30.09.2019
PJPL28T - Linear Steppers
Nippon Pulse Motor (JP)
30.09.2019
PF35T, PF35T with M Gearhead - Stepper Motors - Rotary Tin Can Steppers
Nippon Pulse Motor (JP)
30.09.2019
PFC42H w/ H Gear Head - Stepper Motors - Rotary Tin Can Steppers
Nippon Pulse Motor (JP)
30.09.2019
PFC55 w/F Gear Head - Stepper Motors - Rotary Tin Can Steppers
Nippon Pulse Motor (JP)
30.09.2019
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성