ASP-UB G-M5/U10 - Speed Controller With Pilot Check Valve/Horizontal/Universal type/Thread Type: M5, 10-32UNF/Stainless Steel Type
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
파일럿 체크 밸브 부착
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/with_pilot_check_valve/asp_g_ub_m5_u10.prj},{NB=ASP-UB04GE-U10},{GUI=ASP-UB04GE-U10},{MODEL=ASP-UB04GE-U10},{DD1=4},{DD2=4},{T=10/32UNF},{D1=2.9},{D2=9.3},{D3=8.2},{D4=9.6},{D5=9.4},{L1=53.9},{L2=48.6},{L3=38.1},{L4=17.8},{L5UL=52.3},{L5L=51.2},{L6=18.6},{L7=23.3},{L8=17.5},{L9=2.5},{H1=17.1},{H2=13.7},{H3=8.1},{H4=26.8},{H5=22.7},{H6=11.2},{H7=11.5},{M1=12.7},{M2=13.3},{CNSMASSEXACT=25},{A1=17.50},{A2=7.70},{A3=1.20},{A4=1.20},{A5=4.79},{A6=0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
DD1
[mm]
DD2
[mm]
T
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5UL
[mm]
L5L
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
Width across flats
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
ASP-UB04GE-M5
ASP-UB04GE-M5
ASP-UB04GE-M5
4
4
M5x0.8
2.9
9.3
8.2
9.6
9.4
53.9
48.6
38.1
17.8
52.3
51.2
18.6
23.3
17.5
2.5
17.1
13.7
8.1
26.8
22.7
11.2
11.5
12.7
13.3
26
ASP-UB04GE-U10
ASP-UB04GE-U10
ASP-UB04GE-U10
4
4
10/32UNF
2.9
9.3
8.2
9.6
9.4
53.9
48.6
38.1
17.8
52.3
51.2
18.6
23.3
17.5
2.5
17.1
13.7
8.1
26.8
22.7
11.2
11.5
12.7
13.3
25
ASP-UB06GE-M5
ASP-UB06GE-M5
ASP-UB06GE-M5
4
6
M5x0.8
2.9
9.3
10.4
9.6
9.4
53.9
48.6
38.1
17.8
52.3
51.2
18.6
23.3
20.2
2.5
17.1
13.7
8.1
27.9
22.7
11.2
11.5
12.7
13.3
26
ASP-UB06GE-U10
ASP-UB06GE-U10
ASP-UB06GE-U10
4
6
10/32UNF
2.9
9.3
10.4
9.6
9.4
53.9
48.6
38.1
17.8
52.3
51.2
18.6
23.3
20.2
2.5
17.1
13.7
8.1
27.9
22.7
11.2
11.5
12.7
13.3
26
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ASP_UA_M5/U10 - Speed Controller With Pilot Check Valve/Vertical/Universal ...
SMC Corporation
22.03.2024
ASP_UB_M5/U10 - Speed Controller With Pilot Check Valve/Horizontal/Universa...
SMC Corporation
22.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성