您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
ASD F D - 一字行螺丝刀调整用双向速度控制阀/带快换接头
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
一字行螺丝刀调整用速度控制阀
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/speed_controller_adjustable_by_flat_head_screwdriv/asd_f_d.prj},{NB=ASD530F-02-06SD},{GUI=ASD530F-02-06SD},{MODEL=ASD530F-02-06SD},{OMSC=},{D=6},{T=R1/4},{H=19},{D1=12.8},{D2=23.0},{D3=19.8},{D4=9.8},{L1=20.3},{L2=48.3},{L3=25.2},{L4=53.7},{L5=54.8},{L6=1.2},{A1=49.3},{A2=15.4},{M1=17.0},{CNSMASSEXACT=107},{RA=13.157},{RL=11.400},{LH1=0.000},{LH2=0.870},{LD1=0.000},{LD2=15.200},{LD3=23.000},{LD4=14.000},{L7=4.00},{L8=11.61},{L9=17.84},{D5=16},{D8=13.930},{D9=18.000},{D11=8.500},{D811=5.450},{D12=11.5},{LD12=1.5},{D13=7.000},{LD13=1.50},{D14=12.95},{D15=20.00},{A11=49.330},{L55=55.300},{H1=19.00},{RL1=11.00},{N=8},{D20=0.9},{D21=1.9}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
M1
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
ASD230F-M5-04D
ASD230F-M5-04D
ASD230F-M5-04D
4
M5X0.8
8
9.3
9.6
10.0
4.7
11.7
29.4
17.5
30.7
31.0
0.7
27.4
7.8
12.9
17
ASD230F-M5-06D
ASD230F-M5-06D
ASD230F-M5-06D
6
M5X0.8
8
11.6
9.6
10.0
4.7
11.7
32.5
20.6
30.7
31.0
0.7
27.4
7.8
13.7
18
ASD330F-01-06SD
ASD330F-01-06SD
ASD330F-01-06SD
6
R1/8
12
11.6
14.2
11.8
7.2
14.0
38.5
22.9
38.9
34.7
1.2
31.6
10.6
13.7
36
ASD330F-01-08SD
ASD330F-01-08SD
ASD330F-01-08SD
8
R1/8
12
15.2
14.2
11.8
7.2
15.8
44.8
28.2
38.2
34.7
1.2
31.6
10.6
18.5
38
ASD430F-02-06SD
ASD430F-02-06SD
ASD430F-02-06SD
6
R1/4
17
12.8
18.5
15.0
7.2
18.0
43.5
25.2
41.7
40.2
1.2
34.7
11.0
17.0
72
ASD430F-02-08SD
ASD430F-02-08SD
ASD430F-02-08SD
8
R1/4
17
15.2
18.5
15.0
7.2
18.0
46.5
28.2
41.7
40.2
1.2
34.7
11.0
18.5
74
ASD430F-02-10SD
ASD430F-02-10SD
ASD430F-02-10SD
10
R1/4
17
18.5
18.5
15.0
7.2
19.7
49.3
31.0
41.7
40.2
1.2
34.7
11.0
21.0
77
ASD530F-02-06SD
ASD530F-02-06SD
ASD530F-02-06SD
6
R1/4
19
12.8
23.0
19.8
9.8
20.3
48.3
25.2
53.7
54.8
1.2
49.3
15.4
17.0
107
ASD530F-02-08SD
ASD530F-02-08SD
ASD530F-02-08SD
8
R1/4
19
15.2
23.0
19.8
9.8
20.3
51.3
28.2
53.7
54.8
1.2
49.3
15.4
18.5
109
ASD530F-02-10SD
ASD530F-02-10SD
ASD530F-02-10SD
10
R1/4
19
18.5
23.0
19.8
9.8
23.1
54.1
32.6
53.7
54.8
1.2
49.3
15.4
21.0
113
ASD530F-02-12SD
ASD530F-02-12SD
ASD530F-02-12SD
12
R1/4
19
20.9
23.0
19.8
9.8
23.1
55.9
34.4
53.7
54.8
1.2
49.3
15.4
22.0
116
ASD530F-03-06SD
ASD530F-03-06SD
ASD530F-03-06SD
6
R3/8
19
12.8
23.0
19.8
9.8
20.3
48.3
25.2
53.7
52.6
1.2
47.4
14.0
17.0
116
ASD530F-03-08SD
ASD530F-03-08SD
ASD530F-03-08SD
8
R3/8
19
15.2
23.0
19.8
9.8
20.3
51.3
28.2
53.7
52.6
1.2
47.4
14.0
18.5
135
ASD530F-03-10SD
ASD530F-03-10SD
ASD530F-03-10SD
10
R3/8
19
18.5
23.0
19.8
9.8
23.1
54.1
32.6
53.7
52.6
1.2
47.4
14.0
21.0
140
ASD530F-03-12SD
ASD530F-03-12SD
ASD530F-03-12SD
12
R3/8
19
20.9
23.0
19.8
9.8
23.1
55.9
34.4
53.7
52.6
1.2
47.4
14.0
22.0
143
ASD630F-04-10SD
ASD630F-04-10SD
ASD630F-04-10SD
10
R1/2
24
18.5
28.6
26.5
12.4
25.9
64.3
32.6
69.1
62.9
1.2
55.8
18.6
21.0
254
ASD630F-04-12SD
ASD630F-04-12SD
ASD630F-04-12SD
12
R1/2
24
20.9
28.6
26.5
12.4
25.9
66.1
34.4
69.1
62.9
1.2
55.8
18.6
22.0
256
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SS3YJ5_40_BASE - 底板配管型/集装阀:底面配管型
SMC Corporation
02.02.2022
ASD_30F-D - Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver with One-t...
SMC
28.09.2023
Suction Cup Connection Nipples for FSGA - SA-NIP N016 M5-AG DN250
Schmalz
21.11.2023
ASD_30F - 带快换接头 树脂阀体
SMC Corporation
26.06.2024
ASD_30FM - 双向速度控制阀 万向型
SMC Corporation
26.06.2024
AS_2_1FS - 带指示器的速度控制阀/弯头型(密封剂密封)
SMC Corporation
26.06.2024
ASD_F_T - 用专用工具调整的双向速度控制阀 带快换接头
SMC Corporation
17.06.2022
AS_3_1FG - 万向型
SMC Corporation
26.06.2024
FBN35B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
Shielded ZZ, ZZX
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
SC- Black,(Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
SC- Black,(Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
21.09.2023
ASP_30F - 带先导式单向阀 速度控制阀
SMC Corporation
26.06.2024
ASN2 - 带消声器的排气节流阀
SMC Corporation
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表