ASD F T 인치 - 외부조작 방지 듀얼 스피드 컨트롤러 원터치 피팅부착
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
외부조작 방지 스피드 콘트롤러
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/tamper_proof_speed_controller/asd_f_t_inch.prj},{NB=ASD430F-N02-07ST},{GUI=ASD430F-N02-07ST},{MODEL1=ASD430F-N02-07ST},{OMSC=},{D=1/4},{DX=6.350},{T=NPT1/4},{H=17.5},{D1=13.2},{D2=18.5},{D3=15.0},{D4=7.0},{L1=18.0},{L2=43.9},{L3=25.6},{L4=41.7},{L5=40.2},{L6=1.5},{A1=34.7},{A2=11.0},{M1=17.0},{CNSMASSEXACT=74},{DJ1=1.900},{DJ2=1.400},{RA=13.157},{RAINCH=13.716},{LV2=5.000},{LV4=6.950},{DH1=13.000},{DH2=12.900},{LH1=3.500},{LH2=10.020},{LH4=1.500},{LH5=6.980},{DV1=12.000},{DV2=13.900},{DV3=12.000},{DV4=7.350},{H2=15.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
D
적용 튜브 외경
ⁿ/ₐ
T
접속나사
ⁿ/ₐ
H
육각대변
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
M1
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
ASD230F-U10/32-01T
ASD230F-U10/32-01T
ASD230F-U10/32-01T
1/8
10-32UNF
8.0
8.4
9.6
10.0
4.5
11.7
29.4
17.5
30.7
31.0
0.7
27.4
7.8
12.9
17
ASD230F-U10/32-03T
ASD230F-U10/32-03T
ASD230F-U10/32-03T
5/32
10-32UNF
8.0
9.3
9.6
10.0
4.5
11.7
29.4
17.5
30.7
31.0
0.7
27.4
7.8
12.9
18
ASD230F-U10/32-05T
ASD230F-U10/32-05T
ASD230F-U10/32-05T
3/16
10-32UNF
8.0
11.4
9.6
10.0
4.5
11.7
35.2
23.3
30.7
31.0
0.7
27.4
7.8
16.5
20
ASD230F-U10/32-07T
ASD230F-U10/32-07T
ASD230F-U10/32-07T
1/4
10-32UNF
8.0
12.0
9.6
10.0
4.5
11.7
32.6
20.7
30.7
31.0
0.7
27.4
7.8
13.5
18
ASD330F-N01-05ST
ASD330F-N01-05ST
ASD330F-N01-05ST
3/16
NPT1/8
12.7
11.6
14.2
11.8
7.0
14.0
38.5
23.9
38.9
34.7
1.5
31.6
10.6
16.5
37
ASD330F-N01-07ST
ASD330F-N01-07ST
ASD330F-N01-07ST
1/4
NPT1/8
12.7
13.2
14.2
11.8
7.0
15.8
42.2
25.6
38.2
34.7
1.5
31.6
10.6
17.0
38
ASD330F-N01-09ST
ASD330F-N01-09ST
ASD330F-N01-09ST
5/16
NPT1/8
12.7
15.2
14.2
11.8
7.0
15.8
44.8
28.2
38.2
34.7
1.5
31.6
10.6
18.5
38
ASD430F-N02-07ST
ASD430F-N02-07ST
ASD430F-N02-07ST
1/4
NPT1/4
17.5
13.2
18.5
15.0
7.0
18.0
43.9
25.6
41.7
40.2
1.5
34.7
11.0
17.0
74
ASD430F-N02-09ST
ASD430F-N02-09ST
ASD430F-N02-09ST
5/16
NPT1/4
17.5
15.2
18.5
15.0
7.0
18.0
46.5
28.2
41.7
40.2
1.5
34.7
11.0
18.5
74
ASD430F-N02-11ST
ASD430F-N02-11ST
ASD430F-N02-11ST
3/8
NPT1/4
17.5
18.5
18.5
15.0
7.0
19.7
49.3
31.0
41.7
40.2
1.5
34.7
11.0
21.0
81
ASD530F-N02-07ST
ASD530F-N02-07ST
ASD530F-N02-07ST
1/4
NPT1/4
19.0
13.2
23.0
19.8
9.5
20.3
48.7
25.6
53.7
54.8
1.5
49.3
15.4
17.0
109
ASD530F-N02-09ST
ASD530F-N02-09ST
ASD530F-N02-09ST
5/16
NPT1/4
19.0
15.2
23.0
19.8
9.5
20.3
51.3
28.2
53.7
54.8
1.5
49.3
15.4
18.5
33
ASD530F-N02-11ST
ASD530F-N02-11ST
ASD530F-N02-11ST
3/8
NPT1/4
19.0
18.5
23.0
19.8
9.5
23.1
54.1
32.6
53.7
54.8
1.5
49.3
15.4
21.0
117
ASD530F-N03-07ST
ASD530F-N03-07ST
ASD530F-N03-07ST
1/4
NPT3/8
19.0
13.2
23.0
19.8
9.5
20.3
48.7
25.6
53.7
52.6
1.5
47.4
14.0
17.0
135
ASD530F-N03-09ST
ASD530F-N03-09ST
ASD530F-N03-09ST
5/16
NPT3/8
19.0
15.2
23.0
19.8
9.5
20.3
51.3
28.2
53.7
52.6
1.5
47.4
14.0
18.5
135
ASD530F-N03-11ST
ASD530F-N03-11ST
ASD530F-N03-11ST
3/8
NPT3/8
19.0
18.5
23.0
19.8
9.5
23.1
54.1
32.6
53.7
52.6
1.5
47.4
14.0
21.0
140
ASD630F-N04-11ST
ASD630F-N04-11ST
ASD630F-N04-11ST
3/8
NPT1/2
23.8
18.5
28.6
26.5
12.0
25.9
64.3
32.6
69.1
62.9
1.5
55.8
18.6
21.0
256
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ASD_30F - 원터치 피팅 부착 수지몸체
SMC Corporation
17.06.2024
Shielded ZZ, ZZX
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
SC- Black,(Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
SC- Black,(Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
21.09.2023
FBN35B - Finished bore
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
ASD_F_D (인치) - 일자 드라이버 조정용 스피드 컨트롤러/원터치 피팅부착
SMC Corporation
30.06.2022
Single Direction Type
NTN Corporation
17.10.2023
ASD_F_D - 일자 드라이버 조정용 스피드 컨트롤러/원터치 피팅부착
SMC Corporation
30.06.2022
SC- SUS304 (Stainless)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
SC- Black,(Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성