ASB-D (Inch) - Flat Head Screwdriver Adjustable Metal Speed Controller With One-Touch Fitting
SMC
bp3_flow_control_equipment
asb
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp3_flow_control_equipment/asb/asb_d_inch.prj},{NB=ASB2201-N02-07D},{OD=6.350},{ND=13.716},{H1=17.46},{HR1=13.8},{H2=12},{D1=13.1},{AR=32.5},{L1=24.7},{L2=34.1},{L3=23.2},{L4=38.0},{M=13.5},{WEIGHT1=45},{H3=0.0},{LH1=21.70},{LH2=5.80},{LH3=5},{HL1=4.95},{HL2=9.05},{HL3=2.00},{HL4=5.4},{HL5=2.60},{AL1=4.0},{AB=4.95},{AC=12.35},{AE=9.10},{AF=7.00},{D2=7.0},{D3=13.8},{D4=13.4},{D5=12.0},{D6=4.5},{D7=6.0},{D8=3.2},{D9=18.8},{D10=8.4},{D11=11.7},{HL6=7.30},{HL7=18.20},{HL8=11.7},{HL9=11.7},{HL10=0.00},{HL11=0.0},{HL12=0.00},{D12=11.7},{HL13=10.45},{HL14=0.41},{HL15=1.40},{D13=9.95},{D14=9.15},{D15=10.8},{HL16=0.75},{HL17=0.95},{HL18=7.74},{HL19=5.44},{D17=11.4},{HL20=8.00},{HL21=6.00},{D16=0},{HL22=14.00},{CONTROL=0},{SEAL=},{OPTION=D}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
D
Applicable tubing O.D.
[인치]
T
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
D1
[mm]
A
MAX
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
MAX
[mm]
M
[mm]
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
ASB1201-U10/32-03D
ASB12*1-U10/32-03*
ASB1201-U10/32-03D
5/32
10/32UNF
9.00
7
10.4
24.8
17.1
22.8
15.4
27.7
12.6
14
ASB1201-U10/32-07D
ASB12*1-U10/32-07*
ASB1201-U10/32-07D
1/4
10/32UNF
9.00
7
13.1
24.8
20.8
26.5
14.2
27.7
13.5
17
ASB2201-N01-07D
ASB22*1-N01-07*
ASB2201-N01-07D
1/4
NPT1/8
12.70
9
13.1
29.1
22.5
29.6
18.3
32.2
13.5
25
ASB2201-N01-09D
ASB22*1-N01-09*
ASB2201-N01-09D
5/16
NPT1/8
12.70
9
15.1
29.1
25.4
32.5
18.3
32.2
16.1
28
ASB2201-N02-07D
ASB22*1-N02-07*
ASB2201-N02-07D
1/4
NPT1/4
17.46
12
13.1
32.5
24.7
34.1
23.2
38.0
13.5
45
ASB2201-N02-09D
ASB22*1-N02-09*
ASB2201-N02-09D
5/16
NPT1/4
17.46
12
15.1
32.5
28.4
37.8
23.2
38.0
16.1
48
ASB2201-N02-11D
ASB22*1-N02-09*
ASB2201-N02-11D
3/8
NPT1/4
17.46
12
18.0
32.5
30.8
40.2
23.2
38.0
16.6
53
ASB3201-N03-09D
ASB32*1-N03-09*
ASB3201-N03-09D
5/16
NPT3/8
22.23
14
15.1
38.4
30.0
41.9
26.9
43.6
16.1
78
ASB3201-N03-11D
ASB32*1-N03-11*
ASB3201-N03-11D
3/8
NPT3/8
22.23
14
18.0
38.4
32.1
44.0
26.9
43.6
16.6
84
ASB4201-N04-11D
ASB42*1-N04-11*
ASB4201-N04-11D
3/8
NPT1/2
27.00
17
18.0
45.1
34.4
48.8
33.5
52.2
16.6
138
ASB4201-N04-13D
ASB42*1-N04-13*
ASB4201-N04-13D
1/2
NPT1/2
27.00
17
21.0
45.1
36.3
50.7
33.5
52.2
18.5
145
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성