ASB-D - Flat Head Screwdriver Adjustable Metal Speed Controller With One-Touch Fitting
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
일자 드라이버 조정용 스피드 컨트롤러
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/speed_controller_adjustable_by_flat_head_screwdriv/asb_d.prj},{NB=ASB2201-02-06D},{D=6},{RA=0},{RP=0.0},{ND=13.157},{A1=6.01},{H1=17},{HR1=13.8},{H2=12},{D1=13.1},{AR=32.5},{AG=28.8},{L1=24.7},{L2=34.0},{L3R=23.20},{L3G=22.0},{L4R=38.0},{L4G=36.8},{M=13.6},{WEIGHT1=42},{WEIGHT2=44},{H3=0.0},{RLH1=21.70},{GLH1=18.00},{LH2=5.8},{LH3=5},{RHL1=4.95},{GHL1=0.7},{RHL2=9.05},{GHL2=9.60},{HL3=2.00},{HL4=5.4},{HL5=2.60},{AL1=4.0},{AB=4.95},{AC=12.35},{AE=9.10},{AF=7.00},{D2=7.0},{D3=13.8},{D4=13.4},{D5=12.0},{D6=4.5},{D7=6.0},{D8=3.2},{D9=18.50},{D10=8.4},{D11=11.7},{HL6=7.30},{HL7=18.20},{HL8=11.7},{HL9=11.7},{HL10=0.00},{HL11=0.0},{HL12=0.00},{D12=11.7},{HL13=10.45},{HL14=0.41},{HL15=1.35},{D13=9.6},{D14=8.8},{CONTROL=0},{THREAD=},{SEAL=},{OPTION=D}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
D
Applicable tubing O.D.
[mm]
T
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
D1
[mm]
A
MAX
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
MAX
[mm]
M
[mm]
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
ASB1201-M5-04D
ASB12*1-M5-04*
ASB1201-M5-04D
4
M5x0.8
9
7
10.4
24.8
17.1
22.8
15.4
27.7
12.6
14
ASB1201-M5-06D
ASB12*1-M5-06*
ASB1201-M5-06D
6
M5x0.8
9
7
13.1
24.8
20.8
26.5
14.2
27.7
13.6
17
ASB2201-01-06D
ASB22*1-*01-06*
ASB2201-01-06D
6
1/8
13
9
13.1
29.1
22.5
29.6
18.3
32.2
13.6
25
ASB2201-01-08D
ASB22*1-*01-08*
ASB2201-01-08D
8
1/8
13
9
15.1
29.1
25.4
32.5
18.3
32.2
16.1
28
ASB2201-02-06D
ASB22*1-*02-06*
ASB2201-02-06D
6
1/4
17
12
13.1
32.5
24.7
34.0
23.2
38.0
13.6
44
ASB2201-02-08D
ASB22*1-*02-08*
ASB2201-02-08D
8
1/4
17
12
15.1
32.5
28.4
37.7
23.2
38.0
16.1
46
ASB2201-02-10D
ASB22*1-*02-10*
ASB2201-02-10D
10
1/4
17
12
18.0
32.5
30.8
40.1
23.2
38.0
17.0
51
ASB3201-03-08D
ASB32*1-*03-08*
ASB3201-03-08D
8
3/8
22
14
15.1
38.4
30.0
41.9
26.9
43.6
16.1
76
ASB3201-03-10D
ASB32*1-*03-10*
ASB3201-03-10D
10
3/8
22
14
18.0
38.4
32.1
44.0
26.9
43.6
17.0
82
ASB4201-04-10D
ASB42*1-*04-10*
ASB4201-04-10D
10
1/2
27
17
18.0
45.1
34.4
48.8
33.5
52.2
17.0
135
ASB4201-04-12D
ASB42*1-*04-12*
ASB4201-04-12D
12
1/2
27
17
21.0
45.1
36.3
50.7
33.5
52.2
18.6
145
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성