ASB-D (英制) - 金属速度控制阀 带快换接头 用一字型螺丝刀调整
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
一字行螺丝刀调整用速度控制阀
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/speed_controller_adjustable_by_flat_head_screwdriv/asb_d_inch.prj},{NB=ASB2201-N02-07D},{OD=6.350},{ND=13.716},{H1=17.46},{HR1=13.8},{H2=12},{D1=13.1},{AR=32.5},{L1=24.7},{L2=34.1},{L3=23.2},{L4=38.0},{M=13.5},{WEIGHT1=45},{H3=0.0},{LH1=21.70},{LH2=5.80},{LH3=5},{HL1=4.95},{HL2=9.05},{HL3=2.00},{HL4=5.4},{HL5=2.60},{AL1=4.0},{AB=4.95},{AC=12.35},{AE=9.10},{AF=7.00},{D2=7.0},{D3=13.8},{D4=13.4},{D5=12.0},{D6=4.5},{D7=6.0},{D8=3.2},{D9=18.8},{D10=8.4},{D11=11.7},{HL6=7.30},{HL7=18.20},{HL8=11.7},{HL9=11.7},{HL10=0.00},{HL11=0.0},{HL12=0.00},{D12=11.7},{HL13=10.45},{HL14=0.41},{HL15=1.40},{D13=9.95},{D14=9.15},{D15=10.8},{HL16=0.75},{HL17=0.95},{HL18=7.74},{HL19=5.44},{D17=11.4},{HL20=8.00},{HL21=6.00},{D16=0},{HL22=14.00},{CONTROL=0},{SEAL=},{OPTION=D}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
D
适合管子外径
[英寸]
T
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
D1
[mm]
A
MAX
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
MAX
[mm]
M
[mm]
CNSMASSEXACT
重量
[g]
ASB1201-U10/32-03D
ASB12*1-U10/32-03*
ASB1201-U10/32-03D
5/32
10/32UNF
9.00
7
10.4
24.8
17.1
22.8
15.4
27.7
12.6
14
ASB1201-U10/32-07D
ASB12*1-U10/32-07*
ASB1201-U10/32-07D
1/4
10/32UNF
9.00
7
13.1
24.8
20.8
26.5
14.2
27.7
13.5
17
ASB2201-N01-07D
ASB22*1-N01-07*
ASB2201-N01-07D
1/4
NPT1/8
12.70
9
13.1
29.1
22.5
29.6
18.3
32.2
13.5
25
ASB2201-N01-09D
ASB22*1-N01-09*
ASB2201-N01-09D
5/16
NPT1/8
12.70
9
15.1
29.1
25.4
32.5
18.3
32.2
16.1
28
ASB2201-N02-07D
ASB22*1-N02-07*
ASB2201-N02-07D
1/4
NPT1/4
17.46
12
13.1
32.5
24.7
34.1
23.2
38.0
13.5
45
ASB2201-N02-09D
ASB22*1-N02-09*
ASB2201-N02-09D
5/16
NPT1/4
17.46
12
15.1
32.5
28.4
37.8
23.2
38.0
16.1
48
ASB2201-N02-11D
ASB22*1-N02-09*
ASB2201-N02-11D
3/8
NPT1/4
17.46
12
18.0
32.5
30.8
40.2
23.2
38.0
16.6
53
ASB3201-N03-09D
ASB32*1-N03-09*
ASB3201-N03-09D
5/16
NPT3/8
22.23
14
15.1
38.4
30.0
41.9
26.9
43.6
16.1
78
ASB3201-N03-11D
ASB32*1-N03-11*
ASB3201-N03-11D
3/8
NPT3/8
22.23
14
18.0
38.4
32.1
44.0
26.9
43.6
16.6
84
ASB4201-N04-11D
ASB42*1-N04-11*
ASB4201-N04-11D
3/8
NPT1/2
27.00
17
18.0
45.1
34.4
48.8
33.5
52.2
16.6
138
ASB4201-N04-13D
ASB42*1-N04-13*
ASB4201-N04-13D
1/2
NPT1/2
27.00
17
21.0
45.1
36.3
50.7
33.5
52.2
18.5
145
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ASB-D - 金属速度控制阀 带快换接头 用一字型螺丝刀调整
SMC Corporation
30.06.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表